462A034-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 18.8 – 38.6
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 9.7 – 19.3
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 20
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 11
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 11
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 30
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A012-4/86-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 4
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 86
RT-1145-OX-75-0 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 収縮率 4:1
  • 材質 放射線架橋フッ素エラストマー
  • 柔軟性 非常にフレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 材質システム コード 200
  • 収縮前の内径 (最小) 38.1
  • 収縮後の内径 (最大) 9.65
  • 復元時の肉厚 (公称) .15
  • カットの長さ 15.24
  • 収縮温度 (最小) 175
  • 耐性 摩耗、液体、機械的損傷、ひずみ
  • 使用温度範囲 -40 – 200
  • 燃焼性 難燃性
  • 復元温度 175
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 実装方法 ピース
  • 製品ソース メキシコ
382A012-12-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 12
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温浸漬 (燃料を含む)
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1255-04 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202D121-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 12.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D263-4-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 12 – 16
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 20 – 22
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 12.2 – 27.2
  • ワイヤ/ケーブル外径 .55 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ II
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D221-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 7
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D932-12-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 12
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 2.6 – 5.5
  • ワイヤ/ケーブル外径 .12 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DD
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D232-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 18.3
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
222A132-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 20.6
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-12-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DD
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
562A043-4-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 4 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 43
  • 分岐/脚部の数 4
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 4 ケーブル
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 4
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 4) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
301A028-25-0 ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 10.2 – 20
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 10.2 – 20
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 10.2 – 20
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 12
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 12
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 12
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 90
322A434-25-0 ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 434
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 15.2 – 30.5
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 15.3 – 30.4
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 10.2 – 20.3
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 11
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 90
  • 接着剤のコード S1017
322A134-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 12.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 5.8 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • ブレークアウト角度 90
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225
562A032-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 4 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 32
  • 分岐/脚部の数 4
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 4 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 4) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 11
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
S02-08-R-3 ソルダースリーブのシールド部品
  • 製品タイプ シールド ターミネータ
  • 温度インジケーター はい
  • 温度インジケーターのタイプ 熱変色
  • スプライスのタイプ シールド ターミネータ
  • 装着済みリード はい
  • 装着済みリード タイプ 55A0111
  • はんだのより より線
  • はんだのめっき材質
  • はんだ色 オレンジ
  • 結線方法 はんだ
  • ジャケットの外径 4.3
  • 収縮前の内径 (最小) 4.3
  • 収縮後の内径 (最大) 2.15
  • シールドの外径 (最小) 2.15
  • 誘電体の外径 (最大) 1.25
  • 全長 16.5
  • 装着済みリード線サイズ .38
  • 装着済みリード線サイズ 22
  • 装着済みリード線サイズ 754
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 105
  • 政府機関認定 はい
  • MIL/NAS 仕様 (MIL-S-83519、NAS-1747) AS83519/2
222A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 9.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202D253-4-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 20
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 10.4 – 23.1
  • ワイヤ/ケーブル外径 .47 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ II
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 政府機関認定 いいえ
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。