462A034-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 18.8 – 38.6
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 9.7 – 19.3
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 20
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 11
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 11
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 30
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A012-4/86-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 4
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 86
382A012-12-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 12
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温浸漬 (燃料を含む)
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1255-04 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
562A043-4-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 4 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 43
  • 分岐/脚部の数 4
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 4 ケーブル
  • 材質 変性フレキシブル ポリオレフィン
  • たわみ性 フレキシブル
  • 材質コード 4
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 4) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
301A028-25-0 ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 10.2 – 20
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 10.2 – 20
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 10.2 – 20
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 12
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 12
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 12
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 90
322A434-25-0 ブレークアウト/トランジション
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 434
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 15.2 – 30.5
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 15.3 – 30.4
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 10.2 – 20.3
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 11
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 90
  • 接着剤のコード S1017
322A134-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 T 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ T トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 12.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 5.8 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • ブレークアウト角度 90
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225
562A032-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 4 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 32
  • 分岐/脚部の数 4
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 4 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 9.7 – 19.3
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 4) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 11
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A023-3/42-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 42
462A023-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13.2 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 30
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A034-3-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 18 – 38.6
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 12.4 – 26.9
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 20
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 14
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A012-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
342A124-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 45° サイド分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 24
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
342A034-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 45° サイド分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 13.7 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A023-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
382A012-25/86-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.3 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.3 – 6.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 3.5
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 3.5
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
  • ブレークアウト角度 22.5
  • 接着剤のコード 86
382A023-3-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.1 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.1 – 13.2
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 7
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 7
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
462A023-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 23
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 13.2 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 6.9 – 13.2
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 16
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 8
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • ブレークアウト角度 30
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225
462A011-25-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 1 対 3 ケーブル
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 11
  • 分岐/脚部の数 3
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ 1 対 3 ケーブル
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.6 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 3.6 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.6 – 6.6
  • 内径の許容範囲 (脚 3) 3.6 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 4
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 4
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 30
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
342A012-25/225-0 ブレークアウト/トランジション
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 45° サイド分岐
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 12
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 変性エラストマー
  • 材質コード 25
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 6.9 – 13.2
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 3.6 – 6.6
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 8
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 4
  • 耐液/耐薬品性 長時間高温暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
  • ブレークアウト角度 45
  • コメント DR-25 チューブ専用。
  • 接着剤のコード 225