W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W28-XT1A-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 1
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 4.5 – 28
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 1.91 – 2.67
W28-XQ1A-5 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 5
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-6 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 6
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 3
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-7 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 7
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-10 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 10
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-12 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 12
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-20 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 20
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 15
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-4 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 4
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-9 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 9
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W23-X1A1G-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 1
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-10 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 10
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-2 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 2
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-20 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 20
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-25 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 25
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み