2299282-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – 1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.2 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • CSA 認定 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2300
2299280-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – 1
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.2 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2400
2299280-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 16 – 14
  • Wire Size 1 – 2
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2400
2299280-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size 2 – 3.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.3 – 4.32
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2400
2299282-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size 1 – 2
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • CSA 認定 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • RU (UL コンポーネント プログラム) いいえ
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2300
2299282-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .41
  • Wire Size 12
  • Wire Size 2 – 3.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.4 – 5.08
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2300
2299286-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .3
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .6
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.52 – 2.79
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 4000
2299286-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .3
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .6 – 1.4
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.29 – 3.3
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 4000
2299287-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .3
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .6
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.52 – 2.79
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2400
2299287-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 接続容量 単一
  • 電圧 (最大) 600
  • 完全絶縁 はい
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .3
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .6 – 1.4
  • タブ幅 4.75
  • タブ厚 .51
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.29 – 3.3
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • UL 定格 認可済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 被覆除去/リール
  • パッケージ数量 2400
2317947-1 絶縁ブーツおよびスリーブ  1
  • 製品タイプ 絶縁ブーツ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 防水性 はい
  • Insulated Yes
  • 挿入力
  • 極数 1
  • 材質 ナイロン 66
  • ナチュラル
  • 端子の向き フラグ
  • 使用可能な端子のスタイル リセプタクル
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 有極 はい
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランス
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.4
  • Wire Size 22 – 12
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
2317947-2 絶縁ブーツおよびスリーブ  1
  • 製品タイプ 絶縁ブーツ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 防水性 はい
  • Insulated Yes
  • 挿入力
  • 極数 1
  • 材質 ナイロン 66
  • ナチュラル
  • 端子の向き フラグ
  • 使用可能な端子のスタイル リセプタクル
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 有極 はい
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ ロック ランス
  • ハウジングの材質 ナイロン 66
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3
  • Wire Size 16 – 24
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000