CAT-C339-H85913 シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. パワー レジスタ: アルミニウム ハウジング、HSA CAT-C339-H85913
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 .01
  • 電力定格 10
  • 定格電圧 2200 VAC
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ M6 ねじ式スタッド
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル シャーシ マウント
  • パッシブ部品の寸法 122 x 47.5 x 26
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バラ端子 - トレイ
CAT-C339-SB19B スルーホール型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. 巻線抵抗器: 垂直マウント CAT-C339-SB19B
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッシブ部品のアクセサリのタイプ サポート - パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 .47
  • 電力定格 4
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっきブラス
  • パッシブ部品の寸法 20 x 7 x 8
  • 使用温度範囲 -55 – 350
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
CAT-C339-SQ1B スルーホール型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. 巻線抵抗器: 水平マウント CAT-C339-SQ1B
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 .01
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 8 x 18
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
CAT-C339-H99 シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. 抵抗器高価値/高電圧 HVR10 CAT-C339-H99
active
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 100M
  • 電力定格 10
  • 定格電圧 10 kV
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ タップ ブラス フェルール
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 70 x 10
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
CAT-C339-H99B シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. 抵抗器高価値/高電圧 HVR30 CAT-C339-H99B
active
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.6M
  • 電力定格 25
  • 定格電圧 30 kV
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 120 x 20.2
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
CAT-C339-H85913C シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. パワー レジスタ: アルミニウム ハウジング、NHS CAT-C339-H85913C
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 1
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 1250 VDC
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ M6 ねじ式スタッド
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル シャーシ マウント
  • パッシブ部品の寸法 122 x 47.5 x 26
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 バラ端子 - トレイ
CAT-C339-H857 シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. 抵抗器電力 HPV1000 タイプ CAT-C339-H857
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 20
  • 電力定格 1000
  • 定格電圧 6.5 kV
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ M6 ねじ式スタッド
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル シャーシ マウント
  • パッシブ部品の寸法 375 x 78 x 58
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バラ端子 - トレイ
23ESB473MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB473MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 9K09 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J9K09BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
23ESA104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 49K9 0.1% 10PPM CUT LE RN73C2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A2K0BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 200R 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A200RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 5K11 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A5K11BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C1J2K15BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 2K15 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J2K15BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.15K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
23ESB103MMF50AF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB103MMF50AF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
ROX3SJ220R スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. 3W SM M/OX 5% 220R ROX3SJ220R
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 金属酸化膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 3
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 16 x 5.5
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ