CAT-C339-T2201 シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. 巻線抵抗器: 鉱物、2.5 Kw CAT-C339-T2201
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1
  • 電力定格 50
  • 定格電圧 2500 V
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 146 x 28 x 61
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE1000B4R0J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 1000W 4R0 5% Bracket TE1000B4R0J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 4
  • 電力定格 1000
  • 定格電圧 2500 V
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル シャーシ マウント
  • パッシブ部品の寸法 350 x 60 x 119
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE100B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 100W 2K2 5% Bracket TE100B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 226 x 28 x 61
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE100B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 100W 2K7 5% Bracket TE100B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 100
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 226 x 28 x 61
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE120B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 120W 2K2 5% Bracket TE120B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 120
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 226 x 28 x 61
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE120B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 120W 2K7 5% Bracket TE120B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 120
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 226 x 28 x 61
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE150B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 150W 2K2 5% Bracket TE150B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 150
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE150B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 150W 2K7 5% Bracket TE150B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 150
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE200B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 2K2 5% Bracket TE200B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE200B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 2K7 5% Bracket TE200B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE200B36RJ シャーシ マウント抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 36R 5% Bracket TE200B36RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 36
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE200B36RJV シャーシ マウント抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 36R 5% Bracket 1K MOQ TE200B36RJV
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 36
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE200B72RJ シャーシ マウント抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 72R 5% Bracket TE200B72RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 72
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE200B72RJV シャーシ マウント抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 200W 72R 5% Bracket 1K MOQ TE200B72RJV
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 72
  • 電力定格 200
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 239 x 40 x 81
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±440
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
TE300B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 300W 2K2 5% Bracket TE300B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 300
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 326 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE300B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 300W 2K7 5% Bracket TE300B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 300
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 326 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE400B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 400W 2K2 5% Bracket TE400B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 400
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 326 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE400B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 400W 2K7 5% Bracket TE400B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 400
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 326 x 40 x 81
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE500B2K2J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 500W 2K2 5% Bracket TE500B2K2J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.2K
  • 電力定格 500
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 360 x 50 x 101
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box
TE500B2K7J シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. TE 500W 2K7 5% Bracket TE500B2K7J
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.7K
  • 電力定格 500
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ 取り付け端子
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル ブラケット
  • パッシブ部品の寸法 360 x 50 x 101
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 Box