SP1475RBT 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. SP1 475R 0.1% TAPED SP1475RBT
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 475
  • 電力定格 1.5
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.48 x 3.81 x 2.84
  • 温度係数 ±20
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SL1R07FT 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. SL1 R07 1% TAPED SL1R07FT
active
  • 抵抗器のタイプ 低オーム抵抗器
  • エレメントのタイプ 巻線
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 .07
  • 電力定格 3
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.48 x 3.81 x 2.72
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SP113RFT 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. SP1 13R 1% TAPED SP113RFT
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 13
  • 電力定格 1.5
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.48 x 3.81 x 2.84
  • 温度係数 ±30
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SP1475RB 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. SP1 475R 0.1% LOOSE SP1475RB
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 475
  • 電力定格 3
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.48 x 3.81 x 2.72
  • 温度係数 ±20
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SP1R27FT 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. SP1 R27 1% TAPED SP1R27FT
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 .27
  • 電力定格 3
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.48 x 3.81 x 2.72
  • 温度係数 ±90
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き