RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A15RBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 15R 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A15RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 15
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A49K9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .5
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J36K5BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 36K5 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J36K5BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 36.5K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A10RBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 10R 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A10RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2B1M0BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2B 1M0 0.1% 15PPM CUT LENGT RP73D2B1M0BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1MΩ – 1GΩ
  • 抵抗値 1M
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.05 x 1.55 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2B40R2BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2B 40R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2B40R2BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 40.2
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.05 x 1.55 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A221KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 221K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A221KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 221K
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .5
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J49R9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J49R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J118RBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 118R 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J118RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 118
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J10KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 10K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J10KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2B28R7BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2B 28R7 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2B28R7BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 28.7
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.05 x 1.55 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J1K0BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 1K0 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J1K0BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73C2B1K8FTDF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2B 1K8 1% 10PPM 1K RL RP73C2B1K8FTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.8K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.05 x 1.55 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RP73C2B200RFTDF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2B 200R 1% 10PPM 1K RL RP73C2B200RFTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 200
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.05 x 1.55 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RP73D1J100KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 100K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J100KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J100RBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 100R 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J100RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J102KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 102K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J102KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 102K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J105KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 105K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J105KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 105K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D1J107KBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 1J 107K 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D1J107KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 107K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 75
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.55 x .8 x .45
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ