SMA0204BTBV4K99 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 4K99 0.1% 10PPM 0.25W SMA0204BTBV4K99
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.99K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204BTCV2002 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 20K 0.1% 25PPM 0.25W SMA0204BTCV2002
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 20K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204BTCV2K74 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 2K74 0.1% 25PPM 0.25W SMA0204BTCV2K74
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.74K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204BTCV4991 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 4K99 0.1% 25PPM 0.25W 0204 SMA0204BTCV4991
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.99K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTBV100R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 100R 1% 10PPM 0.25W 0 SMA0204FTBV100R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTBV442R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 442R 1% 10PPM 0.25W 0 SMA0204FTBV442R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 442
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTBV75R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 75R 1% 10PPM 0.25W 02 SMA0204FTBV75R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 75
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV1004 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 1M0 1% 50PPM 0204 SMA0204FTDV1004
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1M
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV100R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 100R 1% 50PPM 0.25W 0204 SMA0204FTDV100R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV10R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 10R 1% 50PPM 0.25W 02 SMA0204FTDV10R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV1500 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 150R 1% 0204 SMA0204FTDV1500
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV1801 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 1K8 1% 0204 SMA0204FTDV1801
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.8K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV22R1 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 22R1 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV22R1
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 22.1
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV249R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 249R 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV249R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 249
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV3900 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 390R 1% 0204 SMA0204FTDV3900
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 390
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV442R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 442R 1% 50PPM 0.25W 0204 SMA0204FTDV442R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 442
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV47R5 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 47R5 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV47R5
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 47.5
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTDV75R 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 75R 1% 50PPM 0.25W 0204 SMA0204FTDV75R
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 75
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTEV2703 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 270K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV2703
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 270K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
SMA0204FTEV4301 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MELF SMA 4K3 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4301
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0204
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.3K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ 金属電極リードレス フェース (MELF)
  • パッシブ部品の寸法 3.45 x 1.35
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き