LT7330002A1K0JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 1K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7330002A2K0JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 2K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7330002A3K0JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 3K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A1K0JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 1K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A2K0JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 2K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A3K0JTG サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3900 2A 3K0 5% 4KRL LT7339002A3K0JTG
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 3K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A680RJTG サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3900 2A 680R 5% LT7339002A680RJTG
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 680
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7330002A1K5JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 1K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7330002A2K7JTE サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3000 2A 2K7 5% LT7330002A2K7JTE
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 2K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A1K5JTE サーミスター
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 1K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002A680RJTE サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3900 2A 680R 5% 4KRL LT7339002A680RJTE
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .1
  • 抵抗値 680
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002B1K0JTD サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3900 2B 1K0 5% 5KRL LT7339002B1K0JTD
active
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .125
  • 抵抗値 1K
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数
LT7339002B680RJTD サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. LT73 3900 2B 680R 5% 5KRL LT7339002B680RJTD
active
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • パッシブ部品の公差 5
  • 電力定格 .125
  • 抵抗値 680
  • サーミスターの動作モード 正の温度係数