MRS100RFF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MRS 4X 0603 100R 1% 25PPM MRS100RFF
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 4
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .063
  • 結線数 8
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x .55 x 1.6
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
MRS10KBF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MRS 4X 0603 10K 0.1% 25PPM MRS10KBF
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 4
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 .063
  • 結線数 8
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x .55 x 1.6
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
MRS1K0BF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MRS 4X 0603 1K0 0.1% 25PPM MRS1K0BF
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 4
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .063
  • 結線数 8
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x .55 x 1.6
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
MRS7K5BF 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. MRS 4X 0603 7K5 0.1% 25PPM MRS7K5BF
active
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 1206
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 4
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 7.5K
  • 電力定格 .063
  • 結線数 8
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 3.2 x .55 x 1.6
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き