23ESB473MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB473MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 9K09 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J9K09BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
23ESA104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 49K9 0.1% 10PPM CUT LE RN73C2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A2K0BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 200R 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A200RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 5K11 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A5K11BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
23ESB103MMF50AF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB103MMF50AF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A402RBTDF 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 402R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A402RBTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 402
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RN73C2A2K21BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 2K21 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A2K21BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.21K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A49K9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .5
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B909RCC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 909
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A53R6BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 53R6 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A53R6BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 53.6
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A301RBTDF 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 301R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A301RBTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 301
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RN73C2A8K06BTDF 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 8K06 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A8K06BTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 8.06K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RN73C1J825RBTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 825R 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J825RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 825
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
LR1F100R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ