3621D101KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3621D 100UH 10% 3621D101KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 720
  • DC 抵抗 .45
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 5 x 7.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 12
3621D222KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3621D 2200UH 10% 3621D222KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 2200
  • 定格電流 (最大) 130
  • DC 抵抗 10
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 5 x 7.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 29
3621E101KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3621E 100UH 10% 3621E101KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 970
  • DC 抵抗 .35
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 5.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 15
3621E221KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3621E 220UH 10% 3621E221KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 660
  • DC 抵抗 .73
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 5.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 12