3615A100K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3525-10 10UH 3615A100K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 620
  • DC 抵抗 .6
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 42
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 35
3615A1R0K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3513-10 1.0UH 3615A1R0K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 1
  • 定格電流 (最大) 960
  • DC 抵抗 .25
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 200
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
3615A4R7K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3521-10 4.7UH 3615A4R7K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 4.7
  • 定格電流 (最大) 1050
  • DC 抵抗 .21
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 60
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 35
3615AR47K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3509-10 0.47UH 3615AR47K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス .47
  • 定格電流 (最大) 1700
  • DC 抵抗 .08
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 300
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
3615A101K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3537-10 100UH 3615A101K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 216
  • DC 抵抗 4.9
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 8
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 55
3615A102K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3549-10 1.0MH 3615A102K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 1000
  • 定格電流 (最大) 118
  • DC 抵抗 16.5
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 2.5
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 60
3615A470K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3533-10 47UH 3615A470K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 47
  • 定格電流 (最大) 259
  • DC 抵抗 3.4
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 16
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 55
3615A471K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3545-10 470UH 3615A471K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 470
  • 定格電流 (最大) 144
  • DC 抵抗 11
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 4
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 60
3615AR10K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3501-10 0.10UH 3615AR10K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス .1
  • 定格電流 (最大) 3500
  • DC 抵抗 .027
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 550
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
3615AR22K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3505-10 0.22UH 3615AR22K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス .22
  • 定格電流 (最大) 2570
  • DC 抵抗 .035
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 415
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 50
3615A221K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3541-10 220UH 3615A221K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 175
  • DC 抵抗 7.5
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 5.8
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 60
3615A220K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3529-10 22UH 3615A220K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 22
  • 定格電流 (最大) 340
  • DC 抵抗 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 24
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 55
3615A2R2K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3517-10 2.2UH 3615A2R2K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 2.2
  • 定格電流 (最大) 505
  • DC 抵抗 .9
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 140
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 35
3615A821K 成形 SMD インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 成形 SMD インダクタ
  1. 3615A-10-3548-10 820UH 3615A821K
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • シールド処理済み いいえ
  • インダクタンス 820
  • 定格電流 (最大) 123
  • DC 抵抗 15.1
  • パッシブ部品の公差 10
  • 自己共振周波数 3.1
  • パッシブ部品の寸法 13 x 5 x 5.3
  • 使用温度範囲 -55 – 100
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 60