CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 4
  • シグナル極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • 導入口のスタイル サイド
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護 はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • Wire Size 20
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.2
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-R131-T673 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE MIMO
  • バンドのタイプ デュアルバンド
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • ゲイン (最大) 4.5
  • 周波数帯域 1710 – 3800
  • 製品重量 337
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 3000
  • 製品長さ 150
  • 製品幅 45
  • 製品高さ 49
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-ET36-UN5 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • デュアル電源入力 はい
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12 D4 コード
  • PoE ポート数 4
  • バイパス機能 いいえ
  • ポート数 5
  • イーサネット速度 500BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 57
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-UN5A インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート いいえ
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • デュアル電源入力 はい
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 はい
  • ポート数 8
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 48
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-UN5B インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • デュアル電源入力 はい
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12 D4 コード
  • PoE ポート数 8
  • バイパス機能 いいえ
  • ポート数 8
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 57
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • EN50155 認可済み はい
CAT-R131-R672 アンテナ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 三重バンド
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • 周波数帯域 1710 – 6000
  • 取り付け対象 鉄道ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 4 穴取り付け
  • 地域別用途 LTE EU 帯域: 790 ~ 960 MHz
  • ワイヤレス用途 GPS
CAT-R131-R672A アンテナ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ N-タイプ ソケット
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE ワールド バンド
  • バンドのタイプ デュアルバンド
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • 周波数帯域 1710 – 6000
  • 取り付け対象 鉄道ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 4 穴取り付け
  • ワイヤレス用途 GPS
CAT-R131-L6267 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 5 バンド
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • ケーブル長 300
  • 製品幅 176
  • 製品高さ 62
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-R131-M1 2線撚りケーブル アセンブリ モジュール  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 業界標準
  • 性能カテゴリ Cat 7
  • シールド処理済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • コネクタのタイプ プラグ
  • 製品指定 マルチペア
  • 製品スタイル 丸型
  • ブーツ あり
  • 構成 ダブルエンド
  • 溝付き はい
  • 配線パターン Cat 7
  • ケーブル ジャケットの色
  • 導線のタイプ より線
  • 導線材質 より線スズめっき銅
  • ケーブルの構造 S/FTP より線
  • シールドのスタイル S/FTP
  • 総ケーブル外径 8.4
  • Wire Size 24
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保管温度範囲 -40 – 85
  • ハロゲンフリー いいえ
  • プラグ挿入サイクル (以上) 250
  • 難燃性 LSFRZH
  • 販売地域 EMEA
  • 実装方法
  • ケーブル アセンブリ長 1
CAT-AN862-L6267A アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 三重バンド
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 2170
  • 製品重量 260
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 170
  • 製品幅 60
  • 製品高さ 50
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-H3910-RC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • 極数 3
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 1
  • シールド処理済み はい
CAT-M1-M1 ポータブル圧着工具  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • ツール グレード 商用クリンプ ツーリング
  • ラチェット構成 オペレータ リリース可能かつ調整可能
  • ダイ セット タイプ 着脱可能/交換可能
  • 仕様タイプ 着脱可能/交換可能
  • ツールのタイプ クリンプ ロケータ
CAT-R131-ST242 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 6 バンド
  • アクティブ アンテナ はい
  • 周波数帯域 2400 – 2485
  • 製品重量 262.7
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 172
  • 製品幅 61
  • 製品高さ 51
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-R131-C1121A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • コネクタ シェルのサイズとの互換性 5
  • シールド処理済み はい
CAT-H3399-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • 材質 PBT GF
  • オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 140
1-2363696-1 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ SMA
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 3
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 1710 – 3800
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 3000
  • 製品高さ 22.5
  • 製品直径 80
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/g/n/ac、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
1-2363696-2 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ N 字ジャック
  • アンテナ コネクタのタイプ FAKRA D
  • ポート数 3
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 3000
  • 製品高さ 22.5
  • 製品直径 80
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/g/n/ac、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
1-2363696-3 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ SMA
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 3
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 1000
  • 製品高さ 22.5
  • 製品直径 80
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/g/n/ac、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード
1-2363696-4 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ N 字ジャック
  • アンテナ コネクタのタイプ FAKRA D
  • ポート数 3
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 取り付け対象 パネル
  • 取り付け保持のタイプ パネル マウント
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 1000
  • 製品高さ 22.5
  • 製品直径 80
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/g/n/ac、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱
  • 精度レベル スタンダード