CAT-AX41-P1A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 450
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 200
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 重量 2.8
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .4
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ルテニウム
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 14.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.8
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-P1 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 720
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 140
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 2.8
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 14.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高誘電率
  • 実装方法 リール
1-1422025-1 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 45
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 200
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 2.8
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 15 x 7.5 x 10
  • 長さ 14.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高誘電率
  • 実装方法 チューブ
1422006-2 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 140
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 2.8
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 14.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高誘電率
  • 実装方法 リール
1422006-3 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 405
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 140
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 2.8
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 14.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高誘電率
  • 実装方法 リール
1422008-9 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 720
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 6000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 重量 2.8
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.9
  • 長さ 14.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.9
  • 7.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85