V23026A1004B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 4500
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026B1101B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 80
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 390
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.12dB @ 100MHz
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ
V23026A1001B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 370
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026D1024B201 *X020 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 4500
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
V23026A1002B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 2250
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026D1022B201 *X020 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1800
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
V23026D1021B201 *X020 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 313
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
V23026C1051B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 778
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、1 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、1 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 740
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .5
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 ルテニウム
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
V23026B1102B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 96
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1500
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.12dB @ 100MHz
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 高感度
  • 実装方法 チューブ
V23026A1006B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 137
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026D1026B201 *X020 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 113
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
1422015-8 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、1 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 740
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ SMT 端子
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 8
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
V23026A1005B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1165
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026B1106B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 130
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ
V23026C1052B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 789
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、1 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、1 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 4500
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .5
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 ルテニウム
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
V23026E1105B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1200
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
1422015-6 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 390
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ SMT 端子
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 8
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール
1422015-9 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 112
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1015
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 30 – 150
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ SMT 端子
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 13.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 7 – 8 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 8
  • 7.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 リール