CAT-OE4-OM5 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG ミニチュア PCB OJT パワーリレー CAT-OE4-OM5
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 540
  • コイル抵抗 36
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 製品重量 13
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 10000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 20.6
  • 製品長さ 29.21
  • 製品幅 12.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 5.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 実装方法 Box & Carton