CAT-OE4-P299 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル電流 .063
  • 端子の制限遮断電流 26
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 63
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI175 のトラッキング インデックス
  • 製品重量 7
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 15.2
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 10
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -25 – 75
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tray
CAT-OE4-OM5 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG ミニチュア PCB OJT パワーリレー CAT-OE4-OM5
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 540
  • コイル抵抗 36
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 端子の制限投入電流 10
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 10000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 13
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 20.6
  • 製品長さ 29.21
  • 製品幅 12.8
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 5.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Box & Carton
CAT-OE4-OJ1 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG ミニチュア PCB OJ/OJE パワーリレー CAT-OE4-OJ1
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 20
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 端子の制限連続電流 5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.6
  • 端子の制限投入電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 製品重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 14.7
  • 製品長さ 18.2
  • 製品幅 10.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box
CAT-OE4-OR9 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .015
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 360
  • コイル抵抗 70
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 28
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.2
  • 端子の制限投入電流 10
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電流 0 – 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .36
  • 出力定格電流 0 – 10
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 6000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 9.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • スイッチの配置 (2) x 1 フォーム C
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 19.8
  • 製品長さ 19
  • 製品幅 15.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 3.2 – 6.
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -30 – 70
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
CAT-OE4-SD69 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG PCB PCFN ソーラー パワー リレー CAT-OE4-SD69
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 DC 150
  • コイル抵抗 17
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス E
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 24
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.2
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 製品重量 11
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 25
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 10
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 1.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Package
CAT-OE4-P299A パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 3 VDC CAT-OE4-P299A
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200
  • コイル電力定格 DC 200
  • コイル抵抗 45
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 端子の制限投入電流 5
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 7000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 4
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 15.01
  • 製品長さ 20.39
  • 製品幅 7
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box
CAT-OE4-OS11 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG PCB OMI/OMIH パワー リレー CAT-OE4-OS11
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 540
  • コイル抵抗 47
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 240
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 7
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 7000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 13
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 24.8
  • 製品長さ 24.4
  • 製品幅 12.9
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 7
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 60
  • 実装方法 Box & Carton
CAT-OE4-OZ8 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD SCHRACK RZF パワー リレー CAT-OE4-OZ8
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600
  • コイル電力定格 DC 540
  • コイル抵抗 16.7
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 240
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 24
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 端子の制限投入電流 16
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 10000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 13
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 20.6
  • 製品長さ 29.21
  • 製品幅 12.8
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 5.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 60
  • 実装方法 Box & Carton
CAT-OE4-P299F パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 12 VDC CAT-OE4-P299F
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .01
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 1200
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 0 – 30
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 衝撃 100G、11 ms
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 入力電圧の代表値 0 – 12
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-P299I パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 24 VDC CAT-OE4-P299I
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .005
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 4800
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 24
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 0 – 30
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 衝撃 100G、11 ms
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 入力電圧の代表値 0 – 24
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-P299C パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 5 VDC CAT-OE4-P299C
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .024
  • 端子の制限遮断電流 25
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 160
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 1V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 0 – 30
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 衝撃 100G、11 ms
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 入力電圧の代表値 0 – 5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-P299D パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 6 VDC CAT-OE4-P299D
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .02
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 300
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 6
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 0 – 30
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 衝撃 100G、11 ms
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 入力電圧の代表値 0 – 6
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-OJ7 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. STD OEG PCB OSA パワー リレー CAT-OE4-OJ7
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300
  • コイル電力定格 DC 250
  • コイル抵抗 36
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 製品重量 6
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 15.2
  • 製品長さ 18.2
  • 製品幅 10.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 6.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tray
CAT-OE4-P299H パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 23 VDC CAT-OE4-P299H
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .005
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 4602
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 23
  • コイル定格電圧 23
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 0 – 30
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 衝撃 100G、11 ms
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 入力電圧の代表値 0 – 23
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 2500 – 3000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-P299B パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 4 VDC CAT-OE4-P299B
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .024
  • 端子の制限遮断電流 25
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150
  • コイル電力定格 AC .01
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 40
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 4
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 1V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 250
  • 出力電圧 (最大) 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3000 – 4000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質 銀ニッケル、金めっき
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 3.5 – 4.
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Tube
CAT-OE4-P299E パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー、コンタクタおよびスイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCN 3 A/5 A Slim PCB リレー 9 VDC CAT-OE4-P299E
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .013
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 675
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 250
  • 出力電圧 (最大) 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3000 – 4000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 銀ニッケル90/10、金めっき
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質 銀ニッケル、金めっき
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 3.5 – 4.
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
PCN-118D3MHZ,000B パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • エンクロージャのタイプ 密閉済み
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .007
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 120
  • コイル抵抗 2700
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス A
  • コイル定格電圧 18
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 端子の制限連続電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.5
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 250
  • 出力電圧 (最大) 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 3000
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル電力定格 .12
  • 出力定格電流 0 – 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3000 – 4000
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 4000V 初期サージ耐電圧
  • ケースの色
  • 製品重量 3
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子の材質 銀ニッケル90/10、金めっき
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質 銀ニッケル、金めっき
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 12.5
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 5
  • 絶縁クリアランスのクラス 3.5 – 4.
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
TSC-124D3H,000 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル TSC 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 300
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 1920
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 300
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 400
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 1
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 AgNi 合金
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 12.5
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 9.9
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 環境気温 (最大) 80
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
T77S1D10-05 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500
  • コイル電力定格 DC 450
  • コイル抵抗 56
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.4
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 製品重量 9
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 14.7
  • 製品長さ 18.2
  • 製品幅 10.2
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 14 – 15
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 バンドル
OUAZ-SS-112D,900 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル OUAZ 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー OUAZ
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 450
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 24
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 700
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 450
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 400 – 500 mW
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.76
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3.5
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 1
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル パラジウム合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 15.4
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 10.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 11 – 12 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 11.2
  • 使用温度範囲 -30 – 60
  • 環境気温 (最大) 60
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ