OUAZ-SS-112L,900 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル OUAZ 信号用リレー
  • リレーのタイプ シグナル PCB リレー OUAZ
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 200
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 24
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 120
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.76
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 320
  • 端子の制限投入電流 1
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 200
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3.5
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 1
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル パラジウム合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 15.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 11 – 12 mm
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 11.2
  • 10.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 使用温度範囲 -30 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 Tube