MODEL 44000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3978
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) .1
  • 周囲温度範囲 -40 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 44900 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 100
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 70
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 70
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 55000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 65
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .5 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES II ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1iB
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .5 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 45000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 3978
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 200
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
MODEL 46000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
MODEL 44100 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.8
  • 25/85 ベータ値 2873
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) .1
  • 周囲温度範囲 -40 – 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 100
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3975
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 28
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 公差抵抗 ± 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 200
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ D0-35 ガラス NTC
SINGLE INSULATED 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • 公差抵抗 ±1
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • センサ コネクタのタイプ オープン エンド
PIPE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 25 – 85
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • 公差抵抗 ±1
  • パッケージ 1/2 インチ パイプ マウント
  • センサ コネクタのタイプ オープン エンド
MCD NTC PROBE ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA2K7MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3499
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 2
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
GLASS 46000 SERIES THERMISTOR SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 ガラス 46000 シリーズ サーミスター シリーズ
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
GA100K6MCD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
GAG22K7MCD419 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 22
  • ベータ値 (25/85) 3499
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線、#38 銅線編組、PVC
  • 電線長さ 1830
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 4.2 @ 37
  • 公差抵抗 ±15
  • パッケージ ミニチュア ガラス ラジアル
  • センサ コネクタのタイプ オープン エンド
GA100K6MBD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6MBD1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、黒色 PVDF 絶縁、外径 .019 インチ
  • パッケージ ミニチュア エポキシ ディスクリート
GA100K6A1IA ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1IA
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
GA10K3MBD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3MBD1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、黒色 PVDF 絶縁、外径 .019 インチ
  • パッケージ ミニチュア エポキシ ディスクリート