CAT-AM7801-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 77.7
  • 49.32
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • その他
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 350
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 14
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 24
CAT-AM7-FRB69 その他の有線ボックス  1
  • コンポーネント タイプ ヒューズ ホルダ
  • ヒューズのタイプ ミニ ATM ヒューズ
  • リレーのタイプ 280 プラグイン
  • 防水性 はい
  • ヒューズ数 (最大) 2
  • リレー数 (最大) 0
  • 極数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 二次ロック いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 動作温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-D799-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 10
  • 極数 24
  • 列数 2
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 3.8
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 長さ 88.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 16
CAT-AM71-C83998R 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 22
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 4
  • シグナル極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 250
  • データ レート 1
  • 導入口のスタイル サイド
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護 はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.3
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 50.8
  • 長さ 41.86
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • Centerline (Pitch) 4
  • 高さ 46.7
  • 27
  • 長さ 52.6
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法 カートン
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 24
  • 列数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PPS GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 4.4
  • 高さ 36.09
  • 41.73
  • 長さ 103.99
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP68
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998E 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 28
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 28
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1 1/18-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.65 – 3.04
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1