CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 14
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 16
CAT-AM71-C83998R 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 22
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998E 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 28
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 28
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1 1/18-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.65 – 3.04
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 10 – 8
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 2 – 3
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AM71-C83998HH 丸型コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ シーリング キャップ
  • シェル サイズ 13
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シーリング キャップの材質 熱可塑性樹脂
  • フランジ アタッチメントのキャップ プラスチック ストラップ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998T 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 14
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF 3B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 14.27
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998AA 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 9
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 9
  • キーイング A
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 13
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998EE 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 1
  • シグナル極数 1
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1/2-20 UNF-2A
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 11
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.5 – 2.39
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ .625-24 UNEF-2B
  • ケーブル径の許容範囲 6.35 – 15.24
  • 実装方法
  • パッケージ数量 50
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998L 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ケーブル径の許容範囲 7.62 – 11.43
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
CAT-AM71-C83998Q 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 28
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 28
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 22
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.72
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10