YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
YR1B909RCC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 909
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
LR1F100R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ
CFR100J4K7 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.7K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 500
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 12 x 5
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 -450 – 0
  • 実装方法 アモ パッケージ
CPF0402B49R9E1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF 0402 49R9 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B49R9E1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
LR1F120R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 120
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ
CFR100J470K スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 470K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 500
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 12 x 5
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 -700 – 0
  • 実装方法 アモ パッケージ
ROX1SJ10R スルーホール型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 金属酸化膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 10
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 12 x 5
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
CFR200J1K0 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 2
  • 定格電圧 500
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 16 x 5.5
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 -450 – 0
  • 実装方法 アモ パッケージ
LR1F620R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 620
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ
CFR50J4K7 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 4.7K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 9 x 3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 -1200 – 0
  • 実装方法 アモ パッケージ
CPF0805B1M8E1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF0805 1M8 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B1M8E1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1MΩ – 1GΩ
  • 抵抗値 1.8M
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
LR1F33R スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 33
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ
CPF0402B90K9E1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF 0402 90K9 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B90K9E1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 90.9K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
CPF0402B226RE1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF 0402 226R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B226RE1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 226
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
YR1B392KCC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 392K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
CPF0402B174RE1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF 0402 174R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B174RE1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 174
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
CPF0402B120RE1 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CPF 0402 120R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B120RE1
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0402
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 120
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 25
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1 x .5 x .3
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
LR1F1K0 スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .6
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.2 x 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±50
  • 実装方法 アモ パッケージ