202119-2 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 炭素鋼
  • ピン フードのタイプ 外部クローズド エンド
  • ハードウェアのタイプ ピン フード
  • 長さ 78.74
  • 35.56
  • 高さ 18.24
  • 用途 104 Cf ポジション スタンダード コネクタ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
201368-4 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 炭素鋼
  • ハードウェアのタイプ ピン フード
  • 長さ 17.45
  • 36.12
  • 高さ 72.26
  • 用途 75 ポジション スタンダードおよびポスト コネクタ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
293284-1 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 2
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
1740260-2 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ チューブ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 2
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • 実装方法
1740260-1 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ チューブ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 2
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • 実装方法
293387-2 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 嵌合キー配置 HV-4
  • 極数 2
  • 電圧 125
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.6
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
293359-1 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ チューブ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ SVT
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • 電圧 125
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
201501-1 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 ステンレス鋼
  • ハードウェアのタイプ スピロール ピン
  • 長さ 5.56
  • 1.27
  • 高さ 1.27
  • 用途 回転可能ジャックねじ (ロング対ロング、ロング、ショート)
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
201350-2 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 アルミニウム合金
  • ピン フードのタイプ 外部クローズド エンド
  • ハードウェアのタイプ ピン フード
  • 長さ 17.48
  • 26.98
  • 高さ 57.15
  • 用途 16 ポジション混合コネクタ
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 100
202434-4 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 炭素鋼
  • ピン フードのタイプ 内部クローズド エンド
  • ハードウェアのタイプ ピン フード
  • 長さ 54.1
  • 22.35
  • 高さ 17.45
  • 用途 16 ポジション混合コネクタ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
293389-1 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ 端子
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 電圧 125
  • 電圧 42
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 回路用途 Power
201369-4 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • 材質 炭素鋼
  • ピン フードのタイプ 内部クローズド エンド
  • ハードウェアのタイプ ピン フード
  • 長さ 17.48
  • 31.75
  • 高さ 69.44
  • 用途 75 ポジション スタンダードおよびポスト コネクタ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
293651-3 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル 出口
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 嵌合キー配置 HV-3
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 電圧 125
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • VDE 試験済み はい
  • 実装方法
213289-2 角形パワー コネクタ
  • Rectangular Power Connector Type Connector Assembly
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 34
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子結線面のめっき材質
  • 結線ポストとテールの長さ 3.04
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 4-40
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けブラケット
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロック スプリング
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ジャックスクリュー - 固定
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フェノール - GF
  • 長さ 50.8
  • 高さ 19.05
  • 23.24
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 12
  • 用途 スタンダード コネクタ
293234-3 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル スプリッター
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 嵌合キー配置 HV-1/HV-1 & HV-1
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 電圧 250
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • VDE 試験済み はい
  • 実装方法
1-293300-2 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ バス バー
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 嵌合キー配置 LV-2
  • 極数 2
  • 電圧 42
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • フランジ なし
  • ピッチ 3.6
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
2106378-1 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン SlimSeal LED コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 400 VAC
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着はめ込み
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート
  • Wire Size 18
  • コネクタ幅 6.52
  • ケーブル アセンブリ長 101.6
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.7 – 2.1
  • コネクタ プロファイル高 7.5
  • コネクタ長 25
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路識別の特徴 あり
  • CSA ファイル番号 CSA C22.2 No. 182.3
  • UL ファイル番号 UL 1977
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 袋/箱
1740317-9 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル 出口
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 嵌合キー配置 LV-2
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • VDE 試験済み はい
  • 実装方法
1740262-1 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル 出口
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 嵌合キー配置 HV-1
  • 極数 2
  • 装着済み いいえ
  • 電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power
  • VDE 試験済み はい
  • 実装方法
293270-8 プラグおよびソケット照明コネクタ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ バス バー
  • 接続タイプ ワイヤ対バス バー
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 嵌合キー配置 LV-2
  • 極数 2
  • 電圧 42
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • フランジ なし
  • ピッチ 3.6
  • ハウジングの色
  • 回路用途 Power