6-146256-0 マルチプル コンフィグレーション PCB ヘッダーおよびリセプタクル
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ヘッダーのタイプ ブレーカウエイ
  • 列間スペーシング 2.54
  • ガスケット なし
  • プロファイル 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • ボード スタンドオフ あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 20
  • 列数 2
  • 溝付き いいえ
  • 誘電耐電圧 750 V
  • 電圧 30
  • ポストのサイズ .64
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子保護 なし
  • 端子形状 角型
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 3.05
  • 結線端のめっき材質 無光沢スズ鉛
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • 嵌合調整 なし
  • ピッチ 2.54
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 嵌合ポストの長さ 5.84
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 高温対応ハウジング はい
  • 高速シリアル データ コネクタ いいえ
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法 カートン