2000713-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod. Vita 46, Machined 2000713-2
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 45°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-6
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-4 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-4
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 270°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-5 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-5
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 315°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000676-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46 2000676-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • バックプレーン ガイドの位置 バックプレーン
  • ガイド ピンのタイプ 外部ねじ山
  • バックプレーン インタフェースのタイプに適合 MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 10-32 UNF
  • ガイド ハードウェア あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • エンド キャップ ピンの長さ 32.57
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • バックプレーンの製品タイプに適合 ガイド モジュール
  • VITA 規格 VITA 46
1-1469492-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG 1-1469492-3
active
ANSI/VITA 46.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 90°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 80
2000713-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-3
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 90°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1-1469492-2 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 45 DEG 1-1469492-2
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 45°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
2000713-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1-1410271-1 バックプレーン パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン パワー コネクタ
  1. MULTIGIG RT PWR .8" R/A HDR 4P PBFR 1-1410271-1
active
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 列数 4
  • パワー極数 4
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • スタッカブル はい
  • 列数 1
  • カード スロットの中心線 20.3
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子長 13.75
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • キャビティ 1 のブレード長 13.75
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • キャビティ 3 のブレード長 13.75
  • キャビティ 2 のブレード長 13.75
  • 端子結線面のめっき厚 1.27 – 2.5
  • キャビティ 4 のブレード長 13.75
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • 結線ポストとテールの長さ 3.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • ガイド ハードウェア なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 3.6
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • PCB Hole Diameter .61
  • 基板厚 (推奨) 1.4
  • スタックの高さ 14.7
  • 長さ 28.73
  • 17.8
  • 高さ 18.4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 チューブ
1-1469492-1 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 0 DEG 1-1469492-1
active
ANSI/VITA 46.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
2000676-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46 2000676-2
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • バックプレーン ガイドの位置 バックプレーン
  • ガイド ピンのタイプ 外部ねじ山
  • ガイド コンポーネントのベース材料 ステンレス鋼
  • ガイド コンポーネントのめっき材料の仕上げプロセス 不活性化
  • バックプレーン インタフェースのタイプに適合 MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 10-32 UNF
  • ガイド ハードウェア あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 製品長さ 33.85
  • ガイド長 24
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • バックプレーンの製品タイプに適合 ガイド モジュール
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
1-1469492-7 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG 1-1469492-7
active
ANSI/VITA 46.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 270°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
1-1469491-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 4.20 1-1469491-3
active
ANSI/VITA 46.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイド ピンのタイプ 外部ねじ山
  • ガイド コンポーネントのベース材料 亜鉛合金
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • ガイド ハードウェア あり
  • 製品長さ 24
  • バックプレーンの製品タイプに適合 9 mm ガイド モジュール
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT GUIDEPIN KIT ASSEMBLY 1410956-1
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン キット アセンブリ
  • PCB マウント向き 垂直
  • キーの向き
  • ガイド コンポーネントのベース材料 亜鉛合金
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 銅下地にニッケルめっき
  • バックプレーン インタフェースのタイプに適合 MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M5 x .8 メートルねじ
  • ガイド ハードウェア あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
1-1469492-8 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 315 DEG 1-1469492-8
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 315°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
1-1469492-9 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE 1-1469492-9
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 80
  • コメント キーイングなしのガイド モジュールです。ガイド ピン 1469491 シリーズは、適切な ESD 性能を提供するために方向を設定する必要があります。
1-1469491-2 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 2.60 1-1469491-2
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイド ピンのタイプ 外部ねじ山
  • ガイド コンポーネントのベース材料 亜鉛合金
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • ガイド ハードウェア あり
  • 製品長さ 24
  • バックプレーンの製品タイプに適合 9 mm ガイド モジュール
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410548-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイド ピンのタイプ 内部ねじ山
  • ガイド コンポーネントのベース材料 亜鉛合金
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • ガイド ハードウェア あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • バックプレーンの製品タイプに適合 10.8 mm ガイド モジュール
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
1410465-7 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
ANSI/VITA 41.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • キーの向き 270°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料の仕上げプロセス クロメート化成コーティング
  • ガイド ハードウェア あり
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 製品長さ 22.5
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 41 ガイド ピン
  • VITA 規格 VITA 41
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。