205043-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 12
  • パネル マウント機能タイプ ねじ取り付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フェノール GF
  • 長さ 38.1
  • 高さ 65.91
  • 28.19
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • 用途 スタンダード 75 ポジション ハードウェア
202516-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 42
  • コネクタ回路構成 (極数/タイプ) 36+6
  • 多重端子のタイプ あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ取り付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フェノール GF
  • 長さ 23.24
  • 高さ 65.86
  • 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 70
  • 用途 スタンダード 50 ポジション ハードウェア
202757-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 6
  • 列数 3
  • パネル マウント機能タイプ ねじ取り付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ピッチ 3.81
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フェノール GF
  • 長さ 19.23
  • 高さ 25.4
  • 9.65
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 363
  • 用途 プラグ ブロック 202756
202757-3 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 6
  • 列数 3
  • パネル マウント機能タイプ ねじ取り付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ピッチ 3.81
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フタル酸ジアリル
  • 長さ 19.23
  • 高さ 25.4
  • 9.65
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 363
  • 用途 プラグ ブロック 202756
200867-1 角形コネクタ ハードウェア
  • 製品タイプ ハードウェア
  • ストレイン リリーフ なし
  • ねじ山リードのタイプ ダブル
  • 材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 6-32 [M3.5 x .6]
  • 取り付けハードウェア ジャックねじピン、ジャックねじチップ メス
  • ハードウェアのタイプ ジャックねじキット
  • ジャックねじのタイプ 回転可能
  • ジャックねじのスタイル ロング
  • ジャックねじの仕上げ 非六価クロメート
  • ジャックねじの材質 亜鉛合金
  • 長さ 43.26
  • 7.92
  • 高さ 7.92
  • 用途 12 ポジション高電流コネクタ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント 2 個必要です。
201037-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム ケーブル対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 104
  • パネル マウント機能タイプ ねじ取り付け
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ピッチ 4.57
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 フェノール
  • 長さ 23.24
  • 高さ 69.85
  • 38.79
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 35
  • 用途 ピン ハウジング
MT-FEP-050-031-008-X-12IN 熱収縮チューブ  1
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ FEP
  • 電圧 (最大) 1
  • クリア
  • 収縮率 1.65:1
  • 材質 医療グレード フッ素系樹脂
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ 医療用流体
  • 収縮前の内径 (最小) 1.29
  • 収縮後の内径 (最大) .8
  • 復元時の肉厚 (公称) .206
  • 復元時の肉厚 (公差) .0516
  • カットの長さ 309.6
  • 収縮温度 (最小) 210
  • 耐性 屈曲
  • 使用温度範囲 -40 – 200
  • 燃焼性 非難燃性
  • 復元温度 210
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 カット ピース
  • 製品ソース US