1742941-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 結線方法 IDC 標準
  • 嵌合保持のタイプ バーブ
  • タブ幅 1.5
  • タブ厚 .813
  • 端子の高さ 18.42
  • マグネット ワイヤのサイズ .16 – .18
  • マグネット ワイヤのサイズ 34 – 33
  • 材質の厚さ .38
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .33
  • 全長 18.42
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
62192-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 3.81
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • 端子の高さ 12.45
  • Wire Size 18
  • Wire Size .7
  • マグネット ワイヤのサイズ .032 – .32
  • マグネット ワイヤのサイズ 32 – 22
  • 材質の厚さ .39
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .39
  • 全長 12.45
  • 実装方法 リール
63675-4 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の向き ツイスト
  • タブ幅 .51
  • タブ厚 .6
  • 端子の高さ 13.72
  • マグネット ワイヤのサイズ .1 – .25
  • マグネット ワイヤのサイズ 38 – 30
  • 材質の厚さ .51
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .25
  • 全長 13.72
  • 実装方法 リール/カートン
153212-3 スプライス  1
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ ピグテール スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • スプライス容量 2
  • セレーション数 5
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質 無メッキ
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • 端子のめっき材質 無メッキ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 27 – 17
  • Wire Size .1 – 1
  • ワイヤ サイズ 200 – 2300
  • 材質の厚さ .32
  • 全長 4.95
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 8000
  • コメント 反転リール
1-1534686-7 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 端子のタイプ はんだポスト
  • 下地めっきの材質 ニッケル
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 IDC 標準
  • 嵌合保持のタイプ バーブ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • タブ幅 1
  • タブ厚 .6
  • 端子の高さ 8.2
  • マグネット ワイヤのサイズ .45 – .63
  • マグネット ワイヤのサイズ 26 – 23
  • 材質の厚さ .32
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .32
  • 全長 8.2
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
964337-2 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • キャビティのサイズ サイズ 2
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 7.6
  • マグネット ワイヤのサイズ .18 – .265
  • マグネット ワイヤのサイズ 33 – 31
  • 材質の厚さ .28
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .28
  • 全長 7.9
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
  • パッケージ数量 15000
  • コメント 直径が等しい場合は、同じ端子スロットに 2 本のマグネット ワイヤを結線処理できます。
1217990-2 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ スルー スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • スプライス容量 3
  • セレーション数 5
  • ストリップ方向 サイド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • 端子のめっき材質
  • 圧着幅 4.57
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 12 – 9
  • Wire Size 3 – 7
  • ワイヤ サイズ 6000 – 14000
  • 材質の厚さ .64
  • 全長 6.78
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 3500
280538-1 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ ピグテール スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • スプライス容量 3
  • セレーション数 7
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質 無メッキ
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • 端子のめっき材質 無メッキ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 18.5 – 13.5
  • Wire Size .8 – 2.5
  • ワイヤ サイズ 1500 – 5000
  • 材質の厚さ .51
  • 全長 5.72
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • コメント スプライスの一方の端に施されたセレーション。
1-964114-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライスのタイプ デュアル接続端子
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 2.79
  • タブ厚 .51
  • 端子の高さ 11
  • マグネット ワイヤのサイズ .18 – .265
  • マグネット ワイヤのサイズ 33 – 31
  • 材質の厚さ .33
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .33
  • 全長 11
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
  • コメント ロック機能なし。
1740829-2 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 IDC 標準
  • 嵌合保持のタイプ バーブ
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • タブ幅 1
  • タブ厚 .6
  • 端子の高さ 8.2
  • マグネット ワイヤのサイズ .64 – .81
  • マグネット ワイヤのサイズ 22 – 20
  • 材質の厚さ .32
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .32
  • 全長 8.2
  • 識別番号 15
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 60000
964339-2 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • キャビティのサイズ サイズ 2
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 7.6
  • マグネット ワイヤのサイズ .4 – .57
  • マグネット ワイヤのサイズ 26 – 23
  • 材質の厚さ .25
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .25
  • 全長 7.9
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
  • パッケージ数量 15000
  • コメント 直径が等しい場合は、同じ端子スロットに 2 本のマグネット ワイヤを結線処理できます。
160631-3 スプライス  1
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ ピグテール スプライス
  • 鋸歯状 はい
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ/マグネット ワイヤ
  • Insulated No
  • スプライス容量 2
  • セレーション数 2
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • 動作電圧 250 V
  • スプライスの材料 ブラス
  • めっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • 端子のめっき材質
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 26 – 18
  • Wire Size .1 – .9
  • ワイヤ サイズ 14 – 320
  • 材質の厚さ .32
  • 全長 5
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 ストリップ
  • パッケージ数量 8000
1394759-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 3.9
  • マグネット ワイヤのサイズ .64 – .81
  • マグネット ワイヤのサイズ 22 – 20
  • 材質の厚さ .254
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .254
  • 全長 7.6
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
1599986-1 マグネット ワイヤ端子
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ Poke-In
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 クリンプ
  • 圧着面の長さ 5.97
  • タブ幅 3.43
  • タブ厚 .46
  • 端子の高さ 9.2
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.6
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.3 – 3.6
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • マグネット ワイヤのサイズ 1.02 – 2.58
  • マグネット ワイヤのサイズ 18 – 10
  • 材質の厚さ .46
  • 全長 19.43
  • 実装方法 リール/カートン
  • パッケージ数量 24000
964339-1 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • キャビティのサイズ サイズ 2
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 7.6
  • マグネット ワイヤのサイズ .4 – .57
  • マグネット ワイヤのサイズ 26 – 23
  • 材質の厚さ .25
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .25
  • 全長 7.9
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 リール/カートン
  • パッケージ数量 15000
  • コメント 直径が等しい場合は、同じ端子スロットに 2 本のマグネット ワイヤを結線処理できます。
1394430-3 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ RAST 5D
  • 端子の向き ストレート
  • 結線方法 IDC 標準
  • 端子の高さ 16.2
  • アルミニウム ワイヤのサイズ .08 – .16
  • アルミニウム ワイヤのサイズ 28 – 25
  • マグネット ワイヤのサイズ .265 – .4
  • マグネット ワイヤのサイズ 30 – 26
  • 材質の厚さ .32
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .32
  • 全長 16.2
  • 実装方法 リール/カートン
964338-2 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • キャビティのサイズ サイズ 2
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 7.6
  • マグネット ワイヤのサイズ .265 – .4
  • マグネット ワイヤのサイズ 30 – 26
  • 材質の厚さ .25
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .25
  • 全長 7.9
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 実装方法 間紙を使用してリールに巻かれています
  • パッケージ数量 10000/リール
  • コメント 直径が等しい場合は、同じ端子スロットに 2 本のマグネット ワイヤを結線処理できます。
1494212-1 クイック ディスコネクト
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • Barrel Type Open
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • リセプタクル端子ストック厚 .3
  • タブ幅 2.8
  • タブ厚 .81
  • 全長 16.7
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.7
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 8000
  • ライン AMPLIVAR
1742897-1 マグネット ワイヤ端子
  • 防水性 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ Poke-In
  • 端子の向き フラグ
  • 結線方法 IDC 標準
  • 圧着面の長さ 5.96
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • タブ幅 3.43
  • タブ厚 .457
  • 端子の高さ 16
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.54
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52 – 2.54
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .64 – 1.02
  • マグネット ワイヤのサイズ .64 – 1.02
  • マグネット ワイヤのサイズ 22 – 18
  • 材質の厚さ .457
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .457
  • 全長 12.52
  • 実装方法 リール/カートン
926851-4 マグネット ワイヤ端子  1
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ マグネット ワイヤ
  • キャビティのサイズ サイズ 2
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ リーフ
  • 端子の向き ツイスト
  • 結線方法 IDC 標準
  • タブ幅 3.4
  • タブ厚 .5
  • 端子の高さ 7.6
  • マグネット ワイヤのサイズ .25 – .36
  • マグネット ワイヤのサイズ 30 – 27
  • 材質の厚さ .32
  • ストック厚 (マグネット ワイヤ側) .32
  • 全長 7.6
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • 識別番号 6
  • 実装方法 リール/カートン
  • コメント 直径が等しい場合 (最大で直径 .55 mm) は、同じ端子に 2 本のマグネット ワイヤを結線処理できます。