2058943-5 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン ミニ CT
  • ライティング ケーブル アセンブリのコネクタのタイプ (エンド A) リセプタクル ハウジング
  • ライティング ケーブル アセンブリのコネクタのタイプ (エンド B) なし
  • ライティング ケーブル アセンブリのコネクタのスタイル UL
  • ライティング ケーブル アセンブリのワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • ストレイン リリーフ なし
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対基板
  • ライティング ケーブル アセンブリの極数 6
  • 溝付き いいえ
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • ライティング ケーブル アセンブリの定格電圧 70
  • ライティング ケーブル アセンブリの定格電圧 70
  • 動作電圧 70 VAC
  • 動作電圧基準 AC/DC
  • ライティング ケーブル アセンブリのワイヤの色 赤、黒、青、オレンジ、黄、白
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 3
  • 端子の材料 (ソケット) 銅合金
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック ラッチ
  • ライティング ケーブル アセンブリのハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 中心線 1.5
  • Wire Size .205
  • Wire Size 24
  • コネクタ幅 15.11
  • ケーブル アセンブリ長 158.8
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .7 – 1.03
  • 総ケーブル外径 1.1176
  • コネクタ長 6.9
  • コネクタ プロファイル高 4.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 用途 ヘッダー: 2106091
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 袋/箱
7-353294-2 PCB コネクタ マウント
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB コネクタ マウント
  1. AMP MINI D/R HDR HSG 22P BLUE 7-353294-2
active
  • コネクタ取り付けアクセサリのタイプ ホルダ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 22
  • 一次製品色
  • ピッチ 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 600
7-353294-6 PCB コネクタ マウント
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB コネクタ マウント
  1. AMP MINI D/R HDR HSG 26P BLUE 7-353294-6
active
  • コネクタ取り付けアクセサリのタイプ ホルダ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 26
  • 一次製品色
  • ピッチ 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 500
7-353294-8 PCB コネクタ マウント
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB コネクタ マウント
  1. AMP MINI D/R HDR HSG 28P BLUE 7-353294-8
active
  • コネクタ取り付けアクセサリのタイプ ホルダ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 28
  • 一次製品色
  • ピッチ 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
8-353294-0 PCB コネクタ マウント
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB コネクタ マウント
  1. AMP MINI D/R HDR HSG 30P BLUE 8-353294-0
active
  • コネクタ取り付けアクセサリのタイプ ホルダ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 30
  • 一次製品色
  • ピッチ 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
8-353294-4 PCB コネクタ マウント
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB コネクタ マウント
  1. AMP MINI D/R HDR HSG 34P BLUE 8-353294-4
active
  • コネクタ取り付けアクセサリのタイプ ホルダ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 34
  • 一次製品色
  • ピッチ 1.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 400