216164-1 PCB D-Sub コネクタ  1
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 列間スペーシング .077 インチ
  • D-Sub シェル サイズ 1
  • 防水性 いいえ
  • 極数 15
  • 列数 3
  • コネクタ プロファイル 標準
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 2.28
  • 回路用途 Signal
1-2186043-1 プリンタ リボン  1
  • インクのタイプ 樹脂
  • リボンのタイプ 熱転写
  • リボン構成 インク側が外 (逆巻き)
  • リボンの色
  • リボンの長さ 300
  • リボンの幅 110
  • 対応しているプリンター 411-121005
1-2186321-1 プリンタ リボン  1
  • インクのタイプ 樹脂
  • リボンのタイプ 熱転写
  • リボン構成 インク側が外 (逆巻き)
  • リボンの色
  • リボンの長さ 360
  • リボンの幅 76
  • 対応しているプリンター 411-121005
1-2186540-1 プリンタ リボン  1
  • インクのタイプ 樹脂
  • リボンのタイプ 熱転写
  • リボン構成 インク側が外 (逆巻き)
  • リボンの色
  • リボンの長さ 300
  • リボンの幅 60
  • 対応しているプリンター 411-121005
1-2186547-1 プリンタ リボン  1
  • インクのタイプ 樹脂
  • リボンのタイプ 熱転写
  • リボン構成 インク側が外 (逆巻き)
  • リボンの色
  • リボンの長さ 300
  • リボンの幅 110
  • 対応しているプリンター 411-121005
1044838-1 シリーズ間アダプタ
  • インピーダンス 50
  • ボディのスタイル ストレート
  • ボディの材質 ステンレス鋼
  • RF コネクタのセンター端子の材料 ベリリウム銅
  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料
  • 誘電体の材料 PTFE
  • コメント ダスト カバー付きです。
2271560-3 モジュラー ターミナル ブロック  1
  • ブロックのタイプ 標準
  • モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ スプリング ターミナル ブロック
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 2
  • 極数 1
  • 定格電圧 600
  • 端子のベース材質
  • 端子構成 クイック コネクト
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子のめっき材質 無光沢スズ
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • ピッチ 6.15
  • Wire Size 28 – 10
  • Wire Size .08 – 4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
EL7355-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 3.2
  • 完全収縮後内径 1.57
  • 対応しているケーブル径 1.75 – 2.66
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50
EL7356-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 4.8
  • 完全収縮後内径 2.4
  • 対応しているケーブル径 2.54 – 4.06
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50
EL7357-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 6.4
  • 完全収縮後内径 3.18
  • 対応しているケーブル径 3.4 – 6
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50
EL7358-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 9.5
  • 完全収縮後内径 4.8
  • 対応しているケーブル径 5.3 – 8.1
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
EL7359-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 12.7
  • 完全収縮後内径 6.35
  • 対応しているケーブル径 6.9 – 10.6
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50
EL7360-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 高温
  • 収縮率 2:1
  • Supplied Diameter 19
  • 完全収縮後内径 9.5
  • 対応しているケーブル径 9.9 – 15.3
  • 使用温度範囲 -55 – 225
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50
EL8082-000 印字可能なチューブ  1
EN45545
  • チューブのタイプ 連続
  • チューブのグレード 液体耐久性
  • 収縮率 3:1
  • Supplied Diameter 2.4
  • 完全収縮後内径 .8
  • 対応しているケーブル径 .8 – 1.9
  • 使用温度範囲 -75 – 135
  • 推奨リボン プリンタ リボン マトリックスを参照
  • プリンターのタイプ Thermal Transfer
  • 推奨プリンター プリンタ リボン マトリックスを参照
  • パッケージ数量 50