1981813-1 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ ヘッダのみ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 30
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • ハウジング内部での端子保持 なし
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • ピッチ .8
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • プリント基板より上の高さ 1.4
  • コネクタの高さ 2.85
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 Tape & Reel
1981812-1 電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持のタイプ ロック クリップ
  • 嵌合保持 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ .8
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -25 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル