CAT-EAC0000 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 1 ~ 8000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 .6
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 加速レンジ (±) 20
  • 感度 .05
  • 非線形性 ±1
CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
CAT-FSE0000 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 5
  • フル スケール レンジ 10 – 10
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 .5 – 4.5 V
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
CAT-BLPS0000 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • 供給電圧 1.235
  • 寸法 12.5 x 9.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 出力インタフェース I2C
  • 過圧 50 bar
  • 圧力 -1000 – 400
  • 出力/スパン 10 - 90% Vdc
  • 精度 -160 ~ +200 mbar
  • パッケージ 6 ピン DIL
  • オプション オプションなし
W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W67-X2Q12-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
W57-XB1A4A10-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 250VAC/50VDC
  • ボタンの色 白地に赤の定格マーキング (垂直)
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4 – 40
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 9.8 x 9.6 mm、プラスチック
  • 取り付けオプション きざみ付きナット/六角ナット
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W28-XT1A-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 1
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 4.5 – 28
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 1.91 – 2.67
W28-XQ1A-5 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 5
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-6 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 6
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-10 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 10
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-12 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 12
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-20 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 20
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-4 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 4
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W28-XQ1A-9 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュ ツー リセット
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル ヒューズ ホルダーのタイプ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 250
  • DC 定格電圧 32
  • 定格電流 9
  • 遮断容量 1,000 A (AC 250 V/DC 32 V)
  • ボタンの色
  • ベゼルの色 黒地に白の定格マーキング
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 15
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング なし
  • 取り付けオプション はめ込みパネル マウント
  • パネル厚 .81 – 1.57
W23-X1A1G-1 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 1
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み