CAT-EAC0000 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 1 ~ 8000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 .6
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 20
  • 感度 .05
  • 非線形性 ±1
CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
CAT-BLPS0000 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • チューブ チューブ
  • 供給電圧 1.235
  • 寸法 12.5 x 7.9
  • 動作温度 -10 – 85
  • 圧力 -1000 – 400
  • 出力/スパン 10 - 90% Vdc
  • 精度 -160 ~ +200 mbar
  • パッケージ 6 ピン DIL
  • オプション オプションなし
CAT-FSE0000 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 5
  • フル スケール レンジ 10 – 10
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
13207A, 23207A プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 ±2
  • 駆動電圧 8.5 – 36
  • ゼロ加速度出力 2500 ±10
  • 周波数応答 0-10000
  • 軸数 1
  • 重量 35
  • 材質 アルマイト
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 10 – 70
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 28.6 ~ 200 mV/g
  • 非線形性 ±2
1620 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ 使い捨て医療用圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • チューブ 狭い穴
  • 供給電圧 6
  • 寸法 8.13 x 11.43 x 4.2
  • 動作温度 10 – 40
  • 過圧 125 psi
  • 圧力 -50 – 300
  • 出力/スパン 感度 = 5 uV/V/mmHg
  • 精度 ±1.0% FSO
  • パッケージ ハイブリッド アセンブリ
  • オプション パッド タイプ "A"
1630-PRESSURE ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ 使い捨て医療用圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • 供給電圧 6
  • 寸法 3.05 x 4.6 x 3.7
  • 動作温度 10 – 40
  • 過圧 -400 to +1200mmHg
  • 圧力 -50 – 300
  • 出力/スパン 感度 = 5 uV/V/mmHg
  • 精度 ±2.0% FSO
  • パッケージ ハイブリッド アセンブリ
  • オプション 24 UP Snapstrate
3038 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 0-100 ~ 0-5000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 .6
  • 取り付けのタイプ はんだ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 50
  • 総加速レンジ (±) 50 – 6000
  • 感度 .1
  • 感度レンジ .1 – 2
  • 非線形性 ±1
832 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ 三線式 電圧
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±1.25
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 周波数応答 2 ~ 2000
  • 軸数 3
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.6
  • 取り付けのタイプ はんだ
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 加速レンジ (±) 25
  • 総加速レンジ (±) 25 – 500
  • 感度 2.5
  • 感度レンジ 2.5 – 50
  • 非線形性 ±2
832M1 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ 三線式 電圧
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±1.25
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 周波数応答 2 ~ 6000
  • 軸数 3
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.6
  • 取り付けのタイプ はんだ
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 25
  • 総加速レンジ (±) 25 – 500
  • 感度 2.5
  • 感度レンジ 2.5 – 50
  • 非線形性 ±2
834 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ 三線式 電圧
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±1.25
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 周波数応答 2 ~ 2000
  • 軸数 3
  • 材質 セラミック
  • 重量 2.6
  • 取り付けのタイプ はんだ
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 加速レンジ (±) 2000
  • 総加速レンジ (±) 2000 – 6000
  • 感度 .2
  • 感度レンジ .2 – .62
  • 非線形性 ±2
834M1 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ 三線式 電圧
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±1.25
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 周波数応答 2 ~ 6000
  • 軸数 3
  • 材質 セラミック
  • 重量 2.6
  • 取り付けのタイプ はんだ
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 2000
  • 総加速レンジ (±) 2000 – 6000
  • 感度 .2
  • 感度レンジ .2 – .62
  • 非線形性 ±2
85F 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング フラッシュ マウント
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電流 1.5
  • 使用温度 -20 – 125
  • 寸法 直径 17.2 x 11.33
  • 過圧 3X
  • 出力/スパン 100mV
  • パッケージ Flush Mount
  • オプション チューブなし
  • 非線形性 ± .1
CONTACT MICROPHONE ピエゾ フィルム センサ  1
  • センサのタイプ エレメント
  • 特徴 電子機器付き
DT SERIES WITH LEADS ピエゾ フィルム センサ  1
  • センサのタイプ エレメント
  • 特徴 ストリップ
ED-17 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース SSI
  • 電気接続 5 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (低) 2.5
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • パッケージ 25.4 x 25.4 x 13.2 mm
  • 1回転あたりのパルス 512
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360