CAT-T4827-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ C クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 界面めっき なし
  • 結線方法 はんだ
  • Wire Size 4
  • Wire Size .08 – .22
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • ワイヤ サイズ検索 .08
  • Tab Length 13.9
  • ワイヤ絶縁直径 3.56 – 3.74
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 認証/規格 DIN EN 60352-2
  • パッケージ数量 1800
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.88 – 3.04
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • 認証/規格 DIN EN 60352-2
  • パッケージ数量 1800
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)