2154828-1 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 2
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2154828-2 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 3
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2154828-3 電力ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • ケーブル アセンブリのタイプ Economy Power II
  • 中性線のサイズ 18
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 4
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 溝付き はい
  • 黒、赤、青、オレンジ
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ .823
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2829724-1 照明ケーブル アセンブリ  1
  • コネクタのタイプ (エンド A) アース クリップ
  • コネクタのタイプ (エンド B) なし
  • コネクタのスタイル アース クリップ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • 極数 1
  • 定格電圧 600
  • 動作電圧基準 AC
  • 動作電圧 600 V
  • ワイヤの色
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジングの色 該当なし
  • ワイヤ サイズ 18
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2829724-2 照明ケーブル アセンブリ  1
  • コネクタのタイプ (エンド A) アース クリップ
  • コネクタのタイプ (エンド B) なし
  • コネクタのスタイル アース クリップ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • 定格電圧 600
  • ワイヤの色
  • ハウジングの色 該当なし
  • 使用温度範囲 -40 – 105
1-960552-1 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン ライティングコネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド A) リセプタクル ハウジング
  • コネクタのスタイル UL
  • 密閉済み はい
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • ケーブル アセンブリのタイプ 7.5mm ミニ HVL
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合キー配置 HV-2
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 溝付き はい
  • 定格電圧 250
  • 動作電圧 250 VAC
  • ワイヤの色
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ MQS ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着はめ込み
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PA 6
  • ケーブル アセンブリ長 2000
  • コネクタ プロファイル高 6.55
  • コネクタ幅 7.55
  • コネクタ長 18.7
  • 回路識別の特徴 なし
  • 実装方法 カートン
1-960558-2 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン ミニ HVL コネクタ
  • コネクタのタイプ (エンド A) HVL 配電器
  • コネクタのスタイル ユーロ
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • ケーブル アセンブリのタイプ 7 ウェイ - フリー エンド (フェルールで結線処理済み)
  • 極数 7
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 溝付き いいえ
  • 定格電圧 250
  • 動作電圧 250 VAC
  • ワイヤの色
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ピン
  • 端子のタイプ ミニ HVL 7.5mm
  • 端子の材料 (ソケット) CuNiSi
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PA 6
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • コネクタ プロファイル高 39.8
  • コネクタ幅 13.3
  • コネクタ長 69.1
  • 回路識別の特徴 なし
  • 実装方法 ボックス
2-2083136-2 照明ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン NECTOR S LINE 2 ポジション オス - メス
  • コネクタのタイプ (エンド A) リセプタクル
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • コネクタのスタイル UL
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 適用対象 ワイヤ/ケーブル
  • 密閉済み いいえ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリ システム 電線対電線
  • ケーブル アセンブリのタイプ 7.5mm ミニ HVL
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 極数 4
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 溝付き はい
  • 定格電圧 125
  • 動作電圧基準 AC
  • 動作電圧 125 V
  • ワイヤの色
  • 使用可能な端子のオス・メスタイプ ソケット
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT 15GF
  • 中心線 2.77
  • ケーブル アセンブリ長 1219.2
  • ワイヤ サイズ 24 – 20
  • ワイヤ サイズ .51 – .2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.27 – 1.52
  • コネクタ長 33
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • 実装方法 ボックス
293746-1 電力ケーブル アセンブリ
  • 製品ライン マイクロ メイテンロック
  • コネクタのタイプ (エンド B) Micro メイテンロック コネクタ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 密閉済み いいえ
  • 構成 シングルエンド
  • 極数 8
  • LVDC グリッド相互接続 いいえ
  • 列数 2
  • ケーブル出口角度 180°
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ .14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法
  • コメント アセンブリには、MNL ハウジング 794617-8、カバー半体 293730-1 および 293731-2、10 x .14 平方 mm の 350 mm ケーブルが含まれています。