CAT-AM7801-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ボディの材質 PBT GF
  • ケーブル出口角度 その他
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 高さ 31.25
  • 25.7
  • 長さ 67.2
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 230
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • ストレイン リリーフ あり
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 4
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA
  • ケーブル バンドル径 8.5
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法 カートン
  • サービス可能 はい
CAT-C8114-F299A 単相フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ 電力ライン
  • 入力のタイプ ワイヤ リード
  • 出力のタイプ ワイヤ リード
  • フィルタの性能レベル 汎用
  • アース チョーク オプション いいえ
  • 定格電流 .5
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) .12
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) .21
  • 電圧 (最大) 300
  • マウントのスタイル フランジ付き
  • 使用温度範囲 -10 – 40
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 2.4
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
3-1393303-4 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1393304-1 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 25
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 324
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RT I
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1-1393315-1 高電流自動車用リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (NO、ブリッジ)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 40
  • 長さ 63
  • 45
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
7-1904094-5 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1-1414167-0 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 ダイオード (陰極 86)
  • コイル抵抗 268
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 2100
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1393315-9 高電流自動車用リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 141
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 4100
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム X (DM)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 40
  • 長さ 63
  • 45
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
5-1393302-1 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
1393277-6 PCB 単一リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー K (密閉型)
  • 製品タイプ リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 30
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 30
  • 端子の制限投入電流 180
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 定格電流 (85°C) 25
  • 重量 22
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さ 21.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 26.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 21.1
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
VCF4-1001 リレー ソケット
  • 製品タイプ ソケット
  • ソケットのタイプ 配線ハーネス
  • 用途 プラグイン ミニ ISO リレー
  • 詳細情報 圧着端子は付属しません。別途ご注文ください。
1393304-9 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RT I
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
1393315-2 高電流自動車用リレー
  • 製品分類 リレー - 自動車用高電流リレー
  • 製品指定 高電流自動車用リレー
  • リレーのタイプ 高電流リレー HCR 200
  • 製品タイプ リレー
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 300
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抑制 抵抗器並列
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 37
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格 (DC) 3900
  • 端子の制限連続電流 180
  • 端子の制限投入電流 300
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 定格電流 (85°C) 130
  • 重量 220
  • 端子のベース材質 AgSnO2
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ ねじ込み端子
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 高さ 40
  • 長さ 63
  • 45
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50 mm
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) >60mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
  • 高出力リレー (75A 超) はい
VCF4-1003 リレー ソケット
  • 製品タイプ ソケット
  • ソケットのタイプ ブラケット マウント
  • 用途 プラグイン ミニ (シュラウド付き) リレー
  • 詳細情報 圧着端子は付属しません。別途ご注文ください。
5-1393302-2 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
7-1393303-3 大型リレー
  • リレーのタイプ パワー リレー F7
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 70
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 90
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 70
  • 端子の制限投入電流 240
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 300
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 70
  • 重量 38
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス >50A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 高さ 24.9
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RT I
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
2-1393302-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子の制限短時間電流 240
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 25.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さ 25.9
  • 高さ 24.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし