CAT-ST833-P5663 NEMA/ANSI 街路照明制御  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • 通気 いいえ
  • 互換スリーブ はい
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • サージプロテクション なし
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 76
  • 認証および規格 ANSI
CAT-ST833-P5663A NEMA/ANSI 街路照明制御  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 通気 いいえ
  • 互換スリーブ いいえ
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • サージプロテクション なし
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • コネクタ直径 76
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-ST833-R2435A NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 回転式 いいえ
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • Wire Size 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-ST833-R2435 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 回転式 はい
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • Wire Size 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-L97-T981 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 いいえ
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 極数 2
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 350
  • LED ファミリ BridgeLux V18
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L97-T98 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 はい
  • 調光プロファイル 線形
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 極数 2
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 350
  • LED ファミリ BridgeLux V18
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L97-L4981E LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 はい
  • 調光プロファイル 線形
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 動作電圧 48
  • 出力電流 350
  • 出力定格電流 350
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L97-D7124 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 1
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 40
  • 製品高さ 33.43
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 認証および規格 Zhaga
CAT-L97-B2911 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 4
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 43.5
  • 製品高さ 16.5
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • 認証および規格 Zhaga
2213626-1 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ ガスケット
  • ハウジングの色
2213469-1 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ ガスケット
  • ハウジングの色
1811444-1 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 4
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子結線面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 7
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • Wire Size 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.16
  • 嵌合後のアセンブリ測定 22.9
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 長さ 22.9
  • 8.64
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 80
  • 実装方法 トレイ
1811398-1 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子結線面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • Wire Size 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.16
  • 嵌合後のアセンブリ測定 22.9
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 長さ 22.9
  • 8.64
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 80
  • 実装方法 トレイ
1811957-1 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Make First/Break Last いいえ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 6.4
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子結線面のめっき厚 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 7
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • Wire Size 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.19
  • 嵌合後のアセンブリ測定 10.64
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 長さ 10.64
  • 8.9
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
2008552-3 バラスト コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Make First/Break Last いいえ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03 – 3.05
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線面のめっき厚 3.05
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 8.2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • Wire Size 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.2
  • 嵌合後のアセンブリ測定 25
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 長さ 25
  • 7.35
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
1-2008552-2 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03 – 3.05
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線面のめっき厚 3.05
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 8.2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.2
  • 嵌合後のアセンブリ測定 25
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 長さ 25
  • 7.35
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
1-2328823-2 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
IP67
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタ直径 80
  • 製品高さ 43.43
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 認証および規格 Zhaga
1-2328823-3 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタ直径 80
  • 製品高さ 58.43
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 認証および規格 Zhaga
1-2329013-1 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタ直径 40
  • 製品高さ 24.25
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 認証および規格 Zhaga
1-2336396-1 NEMA/ANSI 街路照明制御  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 通気 はい
  • 互換スリーブ はい
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • サージプロテクション なし
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • コネクタ直径 76
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI