176759-1 コネクタ端子  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • Operating Voltage 250
  • 格子端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .12 – .35
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
176760-1 角形コネクタ ハウジング  1
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 4.6
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 材質 PBT
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ピッチ 3.96
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 グレー
  • 37
  • 高さ 29.4
  • 長さ 51
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 72
  • 実装方法
176762-1 角形コネクタ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 4.6
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 材質 ナイロン
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.96
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ハウジングの色 グレー
  • 21.3
  • 高さ 21.9
  • 長さ 21.9
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 300
  • 実装方法
176765-1 スタンダード角形コネクタ
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 28
  • 列数 4
  • ケーブル クランプの材質
  • ケーブル出口角度 180°
  • ロック レバーの材料 ステンレス鋼
  • ねじの材質
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ケーブル外径 10.6
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
176766-1 角形キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバーの材質 66 ナイロン
  • 材質 66ナイロン
  • グレー
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 用途 キャップ: 176760
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 600
  • 実装方法
176758-1 コネクタ端子
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • Operating Voltage 250
  • 格子端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .5 – 1.42
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
176761-1 角形コネクタ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 4.6
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 28
  • 列数 4
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 材質 PBT
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ピッチ 3.96
  • ハウジングの材質 PBT
  • ハウジングの色 グレー
  • 37
  • 高さ 34.1
  • 長さ 62.5
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法
176763-1 角形コネクタ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 列間スペーシング 4.6
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 28
  • 列数 4
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • 材質 ナイロン
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.96
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ハウジングの色 グレー
  • 21.3
  • 長さ 33.5
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
176764-1 スタンダード角形コネクタ
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 12
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • ケーブル クランプの材質
  • ケーブル出口角度 180°
  • ロック レバーの材料 ステンレス鋼
  • ねじの材質
  • ケーブル外径 8.99
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
176764-2 スタンダード角形コネクタ
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 12
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル出口角度 180°
  • ロック レバーの材料 ステンレス鋼
  • ねじの材質
  • ケーブル外径 8.99
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
176764-3 スタンダード角形コネクタ
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 12
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • ケーブル クランプの材質
  • ケーブル出口角度 90°
  • ねじの材質
  • ハウジングの色 グレー
  • ケーブル外径 9.4
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
176765-2 スタンダード角形コネクタ
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 極数 28
  • 列数 4
  • ケーブル クランプの材質
  • ケーブル出口角度 180°
  • ロック レバーの材料 ステンレス鋼
  • ねじの材質
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • ケーブル外径 10.6
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
176767-1 角形キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト カバー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバーの材質 66 ナイロン
  • 材質 66ナイロン
  • グレー
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 用途 キャップ: 176761
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法
176846-1 コネクタ端子
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • Operating Voltage 250
  • 格子端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 予備スズ メッキ
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .12 – .35
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
176847-1 コネクタ端子
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • Operating Voltage 250
  • 格子端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 予備スズ メッキ
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のベース材質 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .5 – 1.42
  • 使用温度範囲 -20 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000