1-2271454-6 スタンダード角形コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ ピン ヘッダ
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • キットのタイプ ケーブル クランプ キット
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • シールド処理済み いいえ
  • 挿入力 標準
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 予備配線 いいえ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • シェル サイズ 25.4 [1.0]
  • 形状 角形
  • ポストのタイプ 圧着
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • シリーズ番号 3000
  • 製品スタイル キット
  • 装着済み端子の数 6
  • コネクタ構成 角形
  • 列数 6
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • キャビティ数 2
  • キーイング X
  • 装着済み はい
  • ボードロック数 2
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • AWG > 0 Yes
  • ドロワーのスタイル はめ込み
  • めっき材質 ニッケル
  • モジュールの材質 銅合金
  • 材質 15% ガラス繊維入り PBT
  • ケーブル出口角度 180°
  • シールの色
  • フローティング ブッシング なし
  • ケーブル クランプのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ガイド ピン なし
  • ストレイン リリーフのタイプ ケーブル クランプ
  • 界面シール なし
  • シェルの材質 熱可塑性樹脂
  • リア グロメット なし
  • 格子端子嵌合面のめっき材質
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のめっき材質 ニッケルに金メッキ
  • Contact Current Rating (Max) 14.5
  • テールのめっき厚 2 – 5
  • 信号端子の材質 銅合金
  • タブコンタクトサイズ .64
  • 多重端子のタイプ なし
  • シャント/短絡バー なし
  • テールのめっき仕上げ マット
  • 端子サイズ 22
  • 端子密度 (最大) サイズ 22 (40)
  • 端子のタイプ ソケット (メス)
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 端子スプリングの材質 ブラス
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 スプリング端子
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 接点保持のタイプ ロック スプリング
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ リテンション レグ
  • 端子保持 あり
  • PCB マウント アラインメント タイプ ボードロック
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • Centerline (Pitch) 7.5
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • 25.4
  • 高さ 9.7
  • 長さ 42.7
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • ハロゲンフリー はい
  • 用途 ヘッダー
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 認証/規格 MIL-STD/EIA-364
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 50
2322866-2 スタンダード角形コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • シールド処理済み いいえ
  • 挿入力 標準
  • 列間スペーシング 3.75
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 8
  • 列数 2
  • パネル ガスケット いいえ
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ リテンション レグ
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2.49
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
1-2339471-3 スタンダード角形コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • シールド処理済み いいえ
  • 挿入力 標準
  • 列間スペーシング 3.3
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 26
  • 列数 2
  • パネル ガスケット いいえ
  • 動作電圧 125
  • 動作電圧 125
  • 端子のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント リテンション なし
  • 端子保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0