CAT-ET36-UN5 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • PoE ポート数 4
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12 D4 コード
  • バイパス機能 いいえ
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 5
  • イーサネット速度 500BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 57
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-UN5A インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート いいえ
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 はい
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 8
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 48
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-UN5B インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • PoE ポート数 8
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12 D4 コード
  • バイパス機能 はい
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 8
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 57
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-SW67 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • PoE ポート数 1
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • ポート数 1
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 25
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
2352900-1 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
IEC 50155
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ マネージド
  • PoE ポート数 8
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 いいえ
  • デュアル電源入力 いいえ
  • ポート数 8
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 72 – 110
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 60
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol) はい
  • EN50155 認可済み はい
2355174-1 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
IEC 50155
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ アンマネージド
  • PoE ポート数 1
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • ポート数 1
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 57
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 30
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP40
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-M3113 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ マネージド
  • PoE ポート数 8
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 いいえ
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 12
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 36
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 90
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 260 (W) x 91.6 (D) x 228 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol) はい
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-M3113B インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ マネージド
  • PoE ポート数 16
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 いいえ
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 20
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 36
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 90
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 260 (W) x 91.6 (D) x 228 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol) はい
  • EN50155 認可済み はい
CAT-ET36-M3113A インダストリアル イーサネット スイッチ  1
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ マネージド
  • PoE ポート数 8
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12 X コード
  • バイパス機能 はい
  • デュアル電源入力 いいえ
  • ポート数 12
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 72 – 110
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 60
  • 取り付けのタイプ ラック
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • IP 定格 IP30
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol) はい
  • EN50155 認可済み はい
2352905-1 インダストリアル イーサネット スイッチ  1
IEC 50155
  • PoE のサポート はい
  • スイッチ管理のタイプ マネージド
  • PoE ポート数 16
  • イーサネット スイッチ コネクタのタイプ M12-A8
  • バイパス機能 はい
  • デュアル電源入力 はい
  • ポート数 24
  • イーサネット速度 1000BASE-TX
  • 入力電圧 12 – 55
  • ポートあたりの PoE 電力バジェット 120
  • 取り付けのタイプ ウォール
  • イーサネット スイッチの寸法 125 (W) x 65 (D) x196 (H)
  • 使用温度範囲 -40 – 75
  • IP 定格 IP30
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol) はい
  • EN50155 認可済み はい