22759/34-18-3 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • Wire Size 18
  • 使用温度範囲 -65 – 150
22759/32-18-1 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55A
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 30
  • Wire Size 18
  • Wire Size .82
  • ケーブルの絶縁の厚さ .127
  • 導線直径 1.21
  • 全体的な外径 1.52
  • ワイヤ径 1.52
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
22759/32-20-90 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • Wire Size 20
  • 使用温度範囲 -65 – 150
22759/33-30-3 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 銀めっき高強度銅合金
  • Wire Size 30
  • 使用温度範囲 -65 – 200
22759/34-20-7 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • Wire Size 20
  • 使用温度範囲 -65 – 150
22759/34-20-8 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • Wire Size 20
  • 使用温度範囲 -65 – 150
22759/41-16-4 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 ニッケルめっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 29
  • Wire Size 16
  • 導線直径 1.37
  • 全体的な外径 1.96
  • ワイヤ径 1.96
  • 使用温度範囲 -65 – 200
  • ワイヤ ソース 米国
22759/43-6-6 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 銀めっき銅
  • Wire Size 6
  • 使用温度範囲 -65 – 200
22759/44-24-7 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-22759
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ワイヤ
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 銀めっき銅
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 36
  • Wire Size 24
  • 導線直径 .64
  • 全体的な外径 .94
  • ワイヤ径 .94
  • 使用温度範囲 -65 – 200
  • ワイヤ ソース 米国
44A0114-20-0 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 44
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ケーブル - 高性能 - Spec 44、55 および RCW
  • 製品タイプ ケーブル
  • より数 19
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された押し出し成形ポリアルケン
  • 導線材質 銀めっき高強度銅合金
  • ワイヤの色
  • より線のサイズ 32
  • Wire Size 20
  • Wire Size .52
  • 導線直径 1.01
  • 全体的な外径 1.4
  • ワイヤ径 1.4
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤ ソース 米国
55A0811-000-9 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 スズめっき銅
  • Wire Size 000
  • 使用温度範囲 -65 – 150
55A1812-20-29-2 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 55
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 銀めっき銅
  • Wire Size 20
  • 使用温度範囲 -65 – 200
55A1813-24-9-9CS2275 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ MIL-DTL-27500
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 ニッケルめっき銅
  • Wire Size 24
  • 使用温度範囲 -65 – 200
82/0812-22-9 機器内用電線
  • ケーブルのタイプ Spec 80
  • ケーブルのスタイル 一次
  • 製品分類 ワイヤ - Spec 80 (FlexLine)
  • 製品タイプ ワイヤ
  • 壁面のタイプ シングル
  • より数 154
  • 導線数 1
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE
  • 導線材質 銀めっき銅
  • ワイヤの色
  • 導線のより 高より数導線
  • より線のサイズ 44
  • Wire Size 22
  • Wire Size .33
  • 導線直径 .787
  • 全体的な外径 1.371
  • ワイヤ径 1.371
  • 使用温度範囲 -65 – 150
  • ワイヤのクラス 機体ワイヤ、通常重量
82A0112-28-6 機器内用電線  1
  • ケーブルのタイプ Spec 80
  • 定格電圧 600
  • 絶縁材 Modified Radiation Cross-linked ETFE Polymer
  • 導線材質 銀めっき銅
  • Wire Size 28
  • 使用温度範囲 -65 – 200