2302636-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. INSULATION INSERT,180DEG,UL94V-0 2302636-1
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 いいえ
  • 極数 1
  • 一次製品の材料 PA66
  • 一次製品色 オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 業界標準 LV214/LV215
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
2302639-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. FINGER PROT CAP,8MM HV,180DEG,UL94V-0 2302639-1
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 はい
  • 一次製品色 オレンジ
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 3500
  • サービス可能 はい
2303272-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. FINGER PROT CAP,8MM HV,90DEG,UL94V0 2303272-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 はい
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 20000
  • サービス可能 はい
2307011-1 自動車用コネクタ EMC シールド  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ EMC シールド
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,50 SQMM 2307011-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • フェルールの材料 銅合金
  • 業界標準 LV214/LV215
2307011-2 自動車用コネクタ EMC シールド  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ EMC シールド
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,35 SQMM 2307011-2
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • フェルールの材料 銅合金
  • 業界標準 LV214/LV215
2307011-3 自動車用コネクタ EMC シールド  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ EMC シールド
  1. CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,25 SQMM 2307011-3
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • フェルールの材料 銅合金
  • 業界標準 LV214/LV215
2307013-1 自動車用コネクタ EMC シールド  1
  • 接続タイプ 基板対基板
  • フェルールの材料
  • 業界標準 LV214/LV215