382A034-3-0 ブレークアウト/トランジション
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品の形状 Y 字形
  • 製品タイプ モールド部品
  • 成形部品のタイプ トランジション
  • サイズ コード 34
  • 分岐/脚部の数 2
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • トランジションのタイプ Y トランジション
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • たわみ性 セミリジッド
  • 材質コード 3
  • 内径の許容範囲 (ボディ) 18 – 38.6
  • 内径の許容範囲 (脚 1) 12.4 – 26.9
  • 内径の許容範囲 (脚 2) 12.4 – 26.9
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルの外径 20
  • ワイヤ/ケーブルの主な分岐の外径 14
  • ワイヤ/ケーブルの SM 分岐の外径 14
  • 耐液/耐薬品性 液体に時々暴露
  • 特殊な要件 難燃性
  • 接着剤のオプション S1017 2 液混合型接着剤
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
  • ブレークアウト角度 22.5
  • コメント 接着剤とカット オフ ブーツ長の詳細については Raychem までお問い合わせください。
  • 接着剤のコード S1125
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K163-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
225107-000 スプライス
  • 製品タイプ SolderSleeve ワイヤ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • Insulated Yes
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 7.11
  • ワイヤ サイズ 10000 – 13000
  • 全長 30
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法
202K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K153-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222K142-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
222K132-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
634051-000 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 13
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
346656-000 ソルダースリーブのシールド部品
  • 装着済みリード いいえ
  • 収縮前の内径 (最小) 5.95
  • 収縮後の内径 (最大) 3.3
  • 使用温度 (最大) 150
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 150
202K132-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 8
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.9 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
625159-000 スプライス
  • 製品タイプ SolderSleeve
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 導線スプライス
  • Insulated Yes
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 1.78
  • ワイヤ サイズ 320 – 1510
  • 全長 26.67
  • 内径 (復元時) .64
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
CWT-7-S ソルダースリーブのシールド部品
  • 装着済みリード いいえ
  • 収縮前の内径 (最小) 6.8
  • 収縮後の内径 (最大) 3.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 抵抗特性 スプラッシュ保護
  • ワイヤ温度 (最大) 105
750648-000 スプライス
  • 製品タイプ SolderSleeve ワイヤ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • Insulated Yes
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 結線方法 はんだ
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.57
  • ワイヤ サイズ 4000 – 10000
  • 全長 29.6
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 はい
  • 認証/規格 NAS-1744
  • 実装方法
650082-000 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 絶縁ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポートなし
  • セレーション数 0
  • スプライスの特徴 スプライス キット
  • スプライスの材料 スズめっき銅
  • 絶縁材 変性ポリビニリデン
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .61 – 1.21
  • バレルの内径 1.69
  • ワイヤ サイズ 1216 – 2426
  • 全長 29.21
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
650083-000 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 絶縁ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポートなし
  • セレーション数 0
  • スプライスの特徴 スプライス キット
  • スプライスの材料 スズめっき銅
  • 絶縁材 変性ポリビニリデン
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size 1.21 – 2.94
  • バレルの内径 2.54
  • ワイヤ サイズ 2426 – 5874
  • 全長 29.21
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
775210-000 ソルダースリーブのシールド部品
  • 装着済みリード いいえ
  • 収縮前の内径 (最小) 4.3
  • 収縮後の内径 (最大) 2.15
  • 使用温度 (最大) 150
  • 抵抗特性 浸漬保護
  • ワイヤ温度 (最大) 150
650110-000 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 絶縁ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポートなし
  • セレーション数 0
  • スプライスの特徴 スプライス キット
  • スプライスの材料 スズめっき銅
  • 絶縁材 変性ポリビニリデン
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • Wire Size 26 – 20
  • Wire Size .15 – .75
  • バレルの内径 1.2
  • ワイヤ サイズ 304 – 1216
  • 全長 19.77
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法 袋/箱
650075-000 スプライス
  • 製品タイプ スプライス
  • 防水性 はい
  • スプライスのタイプ インライン スプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • アクセサリのタイプ スプライス
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 絶縁ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポートなし
  • セレーション数 0
  • スプライスの特徴 スプライス キット
  • スプライスの材料 スズめっき銅
  • 絶縁材 変性ポリビニリデン
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .61 – 1.21
  • バレルの内径 1.69
  • ワイヤ サイズ 1216 – 2426
  • 全長 29.21
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 はい
  • 実装方法 袋/箱