CAT-H3930-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HD30 ハウジング CAT-H3930-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.61
  • 製品幅 42.97
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-RC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. DEUTSCH HD30 リセプタクル保護キャップ CAT-H3930-RC8382
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト キャップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 一次製品の材料 アルミニウム
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 未試験
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-PC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. DEUTSCH HD30 プラグ保護キャップ CAT-H3930-PC8382
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト キャップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 一次製品の材料 アルミニウム
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 未試験
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-D48-SP729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  1. DEUTSCH シーリング プラグ CAT-D48-SP729
active
  • コネクタのシールのタイプ キャビティ プラグ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • シールの材質 PBT
  • 一次製品色
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • 炭化水素に対する抵抗
  • 潤滑剤を含む いいえ
CAT-H3930-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. DEUTSCH HD30 取り付けハードウェア CAT-H3930-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ パネル ナット
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 一次製品の材料 アルミニウム
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1000
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品の材料 アルミニウム
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 19.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
0411-353-0805 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-027-0405 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-337-1205 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
HDFB-16-06S 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MODULE, FEEDBACK, 21P, BLK, SZ16, SOC HDFB-16-06S
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ バス バー対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 極数 21
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ バス バー マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • ピッチ 6.65
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.54 – 3.4
  • Row-to-Row Spacing 5.49
  • 製品高さ 40.51
  • 製品長さ 24.99
  • 製品幅 58.67
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード 未試験
  • 保護等級 未試験
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 120
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
HDBOX-24-91PN その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けフレーム
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 一次製品色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 12
  • サービス可能 いいえ
114009-ZZ 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
114008-ZZ 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-291-1405 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
114010-ZZ 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-240-2005 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
0411-204-1605 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
HD30-18BT-BK 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PVC
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 19.18
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -29 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
HD30-24BT-BK 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ブーツ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 7
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PVC
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 0 – 23.5
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -29 – 100
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
0411-354-1605 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング