4-1437284-3 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • 材質 ポリアセタール
  • ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤容量 いいえ
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.53
  • 50.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
VCF4-1002 リレー ソケット
  • 製品タイプ ソケット
  • ソケットのタイプ ブラケット マウント
  • 用途 プラグイン ミニ ISO リレー
  • 詳細情報 圧着端子は付属しません。別途ご注文ください。
VCFM-1002 リレー ソケット
  • 製品タイプ ソケット
  • ソケットのタイプ 配線ハーネス
  • 用途 プラグイン マイクロ ISO リレー
  • 詳細情報 圧着端子は付属しません。別途ご注文ください。
1393303-9 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット なし
CJ1417-000 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ BSTS
  • 電圧 (最大) .6
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 収縮率 3:1
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ
  • 収縮前の内径 (最小) 27.94
  • 収縮後の内径 (最大) 9.52
  • 復元時の肉厚 (公差) 3.05
  • 収縮温度 (最小) 90
  • 燃焼性 非難燃性
  • 使用温度範囲 -55 – 90
  • 耐性 ひずみ
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 低アウトガス性 いいえ
  • 製品ソース US
VERSAFIT-3/8-0-95MM 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ VERSAFIT
  • 電圧 (最大) .6
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 収縮率 2:1
  • 柔軟性 非常にフレキシブル
  • 流体のタイプ 化学薬品/溶剤
  • 収縮前の内径 (最小) 9.76
  • 収縮後の内径 (最大) 4.74
  • 復元時の肉厚 (公称) .64
  • 復元時の肉厚 (公差) .16
  • カットの長さ 95
  • 収縮温度 (最小) 70
  • 燃焼性 高難燃性
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 耐性 しわ
  • 復元温度 90
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 低アウトガス性 いいえ
  • 製品ソース チェコ共和国
4-1393303-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
ACW0219-1.00-51(NS) 一次ワイヤ  1
  • ケーブルのタイプ 一次ワイヤ
  • 定格電圧 50
  • 絶縁材 放射線架橋された、変性ポリアルケン
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤの色 (ベース)
  • ワイヤの色 (ストライプ)
  • 公称外径 2
  • Wire Size 1
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 実装方法 スプール
  • パッケージ数量 6000
ACW0219-1.50-27(NS) 一次ワイヤ  1
  • ケーブルのタイプ 一次ワイヤ
  • 定格電圧 50
  • 絶縁材 放射線架橋された、変性ポリアルケン
  • 導線材質 裸銅
  • ワイヤの色 (ベース)
  • ワイヤの色 (ストライプ)
  • 公称外径 2.3
  • Wire Size 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 実装方法 スプール
  • パッケージ数量 4000
CL3006-000 熱収縮チューブ
  • 壁面のタイプ シングル
  • 製品ファミリ BSTS
  • 電圧 (最大) .6
  • 材質 照射変性ポリオレフィン
  • 収縮率 3:1
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 流体のタイプ
  • 収縮前の内径 (最小) 10.16
  • 収縮後の内径 (最大) 3.81
  • 復元時の肉厚 (公差) 1.78
  • 収縮温度 (最小) 90
  • 燃焼性 非難燃性
  • 使用温度範囲 -55 – 110
  • 耐性 ひずみ
  • 復元温度 121
  • 流体抵抗 スプラッシュ保護
  • 該当地域 グローバル
  • 実装方法 ピース
  • 低アウトガス性 いいえ
  • 製品ソース US
HC5932 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 材質 ブラス
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード なし
  • サービス可能 はい