CAT-AMPWELD グランド/アース コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. グランド/アース コネクタ
  1. 発熱溶接グラウンディング コネクタ CAT-AMPWELD
active
IEE 837
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 発熱溶接グランド接合
  • 導線組のみ合わせ 1 #2 SOL AWG
  • 導線組のみ合わせ 2 #2 SOL AWG
  • 印加設置 いいえ
  • 用途のタイプ すべての AMPWeld モールド
  • CSA 認定済み いいえ
  • RUS 認可済み いいえ
  • IEEE 837 はい
  • UL 認定済み いいえ
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
81417-3 グランド/アース コネクタ
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 構造クランプ
  • 導線組のみ合わせ 1 1/0 AWG ~ 4/0 AWG
  • 目視検査 はい
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ ソケット
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
81416-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 構造クランプ
  • 導線組のみ合わせ 1 4 AWG ~ 350 kcmil
  • 目視検査 はい
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ ソケット
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
1380277-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 #8 – #10
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
1380278-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 6 – 16 mm²
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
1599712-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 #4 – #2
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
1989112-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 4 AWG (16 mm²)
  • 導線組のみ合わせ 2 4 AWG (16 mm²)
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 いいえ
  • 電線対電線の接続 はい
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
493643-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 3/4 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 #4 – #2
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
493646-1 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 トランスバーサル ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 2 AWG (35 mm²)
  • 導線組のみ合わせ 2 2 AWG (35 mm²)
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 いいえ
  • 電線対電線の接続 はい
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
81416-3 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 構造クランプ
  • 導線組のみ合わせ 1 4 AWG ~ 350 kcmil
  • 目視検査 はい
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ ソケット
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
81416-6 グランド/アース コネクタ  1
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 構造クランプ
  • 導線組のみ合わせ 1 4 AWG ~ 350 kcmil
  • 目視検査 はい
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ ソケット
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
2133283-1 グランド/アース コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. グランド/アース コネクタ
  1. WEDGE GROUNDING CONN 5/8X6-16 2133283-1
preliminary
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 6 – 16 mm2
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
2133286-1 グランド/アース コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. グランド/アース コネクタ
  1. WEDGE GROUNDING CONN. 5/8X25-3 2133286-1
preliminary
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 25 – 35 mm2
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ
2133286-2 グランド/アース コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. グランド/アース コネクタ
  1. WEDGE GROUNDING CONN 5/8X25-35 2133286-2
preliminary
  • グラウンディングおよびアース コネクタの技術 ウェッジ
  • 導線組のみ合わせ 1 5/8 インチ
  • 導線組のみ合わせ 2 25 – 35 mm2
  • 目視検査 はい
  • 導線のタイプ (小型) より線
  • 導線のタイプ (大型) より線
  • ワイヤとアース棒間の接続 はい
  • 電線対電線の接続 いいえ
  • 印加設置 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 用途のタイプ パラレル ジョー プライヤー
  • グラウンディングおよびアース コネクタの在庫状況 アメリカ