CAT-G7534-P729A 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. グロー ワイヤ GRACE INERTIA プラグ CAT-G7534-P729A
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズメッキ
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .8
  • 多重端子のタイプ なし
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 PA 66
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size .081 – .517
  • ワイヤ サイズ 155.91 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1500
CAT-G7534-H342 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. グロー ワイヤ GRACE INERTIA ヘッダ CAT-G7534-H342
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • キーイング A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ タブ
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .8
  • タブ幅 .7
  • 端子結線面のめっき厚 2
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 結線ポストとテールの長さ 3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付き
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ ボス
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 3.3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 PA 66 GF
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size .21 – .53
  • ワイヤ サイズ 414.44 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • 長さ 18.6
  • 高さ 13.4
  • 基板厚 (推奨) .06
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 200
  • 用途 プラグ ハウジング
CAT-G7534-R2435 パワー端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. パワー端子
  1. GRACE INERTIA リセプタクル CAT-G7534-R2435
active
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • 接続タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 絶縁抵抗 1000
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズメッキ
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合タブ幅 .7
  • 嵌合タブ厚 .5
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ .8
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 スズメッキ
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ 光沢
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 14 – 12
  • Wire Size .13 – .33
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.3 – 2
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Reel
  • パッケージ数量 5000
  • コメント 電気用品安全法が適用される場合、定格電圧は 50VAC/DC
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
CAT-G7534-T669 PCB ラッチ、ロックおよびリテーナー  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ ダブル ロック プレート
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF20
  • ピッチ 3.3
  • Row-to-Row Spacing 4.12
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
  • コメント グレース イナーシャ コネクタ 3.3 用
2-1971904-6 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 12POS,NEW GIC3.3 2-1971904-6
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
2-1971904-2 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 4POS,NEW GIC3.3 2-1971904-2
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
2-1971904-3 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 6POS,NEW GIC3.3 2-1971904-3
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
2-1971904-4 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 8POS,NEW GIC3.3 2-1971904-4
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
2-1971904-5 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 10POS,NEW GIC3.3 2-1971904-5
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
2-1971904-7 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 14POS,NEW GIC3.3 2-1971904-7
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
4-1971904-2 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 4POS,NEW GIC3.3 4-1971904-2
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
4-1971904-3 角形コネクタ ロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ ロック
  1. TPA 6POS,YELLOW,NEW GIC3.3 4-1971904-3
active
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ