CAT-B8519-SU774 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. サーフェス マウント TB ヘッダ CAT-B8519-SU774
active
  • ヘッダーのタイプ 完全にシュラウド付き
  • 端子台 コネクタの種類 ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ブロックのタイプ PCB マウント
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子マウント サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • PCB テール長 3.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
CAT-B8519-SU774A PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. サーフェス マウント TB リセプタクル CAT-B8519-SU774A
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ブロックのタイプ ストレート
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合角度 ストレート
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 26 – 12
  • ワイヤ サイズ .05 – 1.31
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 電源
20021955-00 NTC プローブおよびアセンブリ  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. NTC プローブおよびアセンブリ
  1. E-meter temp sensor with short tube 20021955-00
active
  • センサのタイプ 温度
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 98.6
  • ベータ値 (25/85) 3942
  • ワイヤ/クラッディング AWG 20、単線、錫めっき銅
  • 電線長さ 4.5
  • 使用温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.23 @ 25
  • 公差抵抗 ± 1 @ 25 °C
  • センサ コネクタのタイプ 2 ピン
2311402-1 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, RD, ILLUMINATED TACT SWITCH, GREEN 2311402-1
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-2 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP,RD, ILLUMINATED TACT SWITCH, BLACK 2311402-2
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-3 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP,RD, ILLUMINATED TACT SWITCH, RED 2311402-3
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-4 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP,RD, ILLUMINATED TACT SWITCH, BLUE 2311402-4
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-5 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP,RD, ILLUMINATED TACT SWITCH, YELLOW 2311402-5
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-1 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, SQ, ILLUMINATED TACT SWITCH, GREEN 2311403-1
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-2 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, SQ, ILLUMINATED TACT SWITCH, BLACK 2311403-2
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-3 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, SQ, ILLUMINATED TACT SWITCH, RED 2311403-3
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-4 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, SQ, ILLUMINATED TACT SWITCH, BLUE 2311403-4
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-5 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. CAP, SQ, ILLUMINATED TACT SWITCH, YELLOW 2311403-5
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
FSMIJ61AA04 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. 6X6 ILL TACT THT 100GF LI SOFT ORANGE FSMIJ61AA04
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61AG04 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. 6X6 ILL TACT THT 100GF LI YELLOW GREEN FSMIJ61AG04
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61APG04 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. 6X6 ILL TACT THT 100GF LI PURE GREEN FSMIJ61APG04
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61AR04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61BA04 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. 6X6 ILL TACT THT 100GF HI SOFT ORANGE FSMIJ61BA04
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61BG04 タクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. タクト スイッチ
  1. 6X6 ILL TACT THT 100GF HI YELLOW GREEN FSMIJ61BG04
active
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ
FSMIJ61BR04 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角形
  • 防塵 いいえ
  • 動作機能 オフ (オン)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 1
  • アクチュエータの色
  • 端子のベース材質 黄銅
  • スイッチ端子のめっき材料
  • タクト スイッチ端子の定格電流 50
  • タクト スイッチの取り付けのタイプ スルー ホール
  • タクト スイッチの取り付け角度 垂直
  • プロセス密閉 いいえ