CAT-C8114-EE14 多機能インレットフィルタ  1
PRODUCT
  1. EMI および EMC ソリューション
  2. 多機能インレットフィルタ
  1. Corcom EEB シリーズ フィルタ付き IEC インレット CAT-C8114-EE14
active
  • フィルタのタイプ 電力ライン
  • フィルタ入力結線のタイプ IEC
  • フィルタ出力結線のタイプ .250 インチ FASTON
  • フィルタリング要件 フィルタ付き
  • フィルタ コネクタのタイプ IEC 320/C-14
  • アース オプション なし
  • アース チョーク オプション いいえ
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) 220
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) 380
  • フィルタの定格電流 1
  • 定格電圧 (最大) 250
  • マウント角度 ライトアングル
  • フィルタのマウントのスタイル はめ込み
  • 使用温度範囲 -10 – 40